(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,634円
税込単価
7,297円

粒高さ13mm、直径32mmの規格で最大粒のプチプチの緩衝材。【特長】・軽量で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm):
    13
  • 幅(mm):
    1200
  • 長さ(m):
    35
  • 色:
    ナチュラル
  • JANコード:
    4512289102444
  • トラスココード:
    352-9568
  • 質量(g):
    3300.0
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 構造:
    2層タイプ
  • 番手(#):
    #78
  • 内容量:
    1本

Loading...

気泡緩衝材 プチプチ(気泡大粒タイプ)の仕様

層構成 最も一般的な2層構造。しなやかで粒の空気が緩衝力を生み出す。粒径の大きなものは、充填材としても活用が可能。

層構成

最も一般的な2層構造。しなやかで粒の空気が緩衝力を生み出す。粒径の大きなものは、充填材としても活用が可能。

粒サイズ 径:Φ32(粒径32mm)/粒高:13mm

粒サイズ

径:Φ32(粒径32mm)/粒高:13mm。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10244

1本
10

4個

6,634( 7,297円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粒高さ13mm、直径32mmの規格で最大粒のプチプチの緩衝材。
【特長】
・軽量で耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)に優れた2層タイプの充填緩衝材
・焼却時に有害ガスを発生させない
・粒径が大きいので、緩衝材としても、すき間充填材としても利用可能
・粒形状がとても大きいので、かさ上げや充填材として最適です
【用途】
・緩衝材兼嵩上げや、荷物のすき間埋め・充填材
・より緩衝性能を必要な製品の包装や、商品梱包の際に生じる隙間への充填材、底上げ等

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ) の型番10244のページです。
型番10244に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)

気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)

    緩衝材プチプチ

    緩衝材プチプチ

      気泡緩衝材ダイエットプチ (幅1200mm)

      気泡緩衝材ダイエットプチ (幅1200mm)

        緩衝材プチプチ テープなし

        緩衝材プチプチ テープなし

          気泡緩衝材ダイエットプチ 3層

          気泡緩衝材ダイエットプチ 3層

            気泡緩衝材ピンクプチ(幅1200mm)

            気泡緩衝材ピンクプチ(幅1200mm)

              気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)

              気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)

                ミシン目入り気泡緩衝材

                ミシン目入り気泡緩衝材

                  気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ

                  気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ

                    気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)

                    気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)

                      緩衝材 プチ養生シート

                      緩衝材 プチ養生シート

                        気泡緩衝材タックプチ (2本入り)

                        気泡緩衝材タックプチ (2本入り)

                          気泡緩衝材防錆プチ

                          気泡緩衝材防錆プチ

                            メーカー 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業 トラスコ中山 酒井化学工業 川上産業 ユタカメイク 川上産業 川上産業
                            通常価格 6,634円 1,750円 2,984円 4,747円 4,697円 5,927円 3,813円 978円 3,456円 7,006円 952円 34,078円 30,375円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材
                            厚み(mm) 13 - 3.5 - 3.5 3.5 3.5 4 - 3.5 3.5 3.5 3.5
                            幅(mm) 1200 - 1200 - 1200 1200 600 - - 600 1200 600 1200
                            長さ(m) 35 - 42 0.28 42 42 42 - 42 42 - 42 42
                            ナチュラル ナチュラル ナチュラル ナチュラル ナチュラル - ナチュラル - - - - - -

                            気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ) のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            大きめの物の梱包に使用
                            評価 4.0満足度:4.02023/08/22
                            2年使用。大物を包んだりするときに使います。φ32大粒の13mm厚です。こちらは35mの半巻きタイプです。70mタイプもあります。値段で選びます。35mを2本買った方が安いこともあるようです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包用として
                            評価 4.0満足度:4.02017/02/20
                            客先より新製品の提案時にもっとしっかりした緩衝材を使用してほしいという話があり、此方を使用させて頂いております。
                            小ロットで生産・組立をする弊社にとっては使いやすい(注文しやすい)ので大変助かっています。
                            但し、物が大きいので場所を取るのだけがネックです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q もっと大きな粒のプチプチはありますか?
                            A
                            シート形状の商品では、これ以上の大きなプチプチはありませんが、大きな隙間を埋めるのであればエアピロ(手のひらサイズの空気玉状製品)をお勧めいたします。

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました