(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

気泡緩衝材タックプチ (2本入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

気泡緩衝材タックプチ (2本入り) 【2個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,078円 30,070円
税込単価
37,486円 33,077円

【特長】・テープ留め等の手間がなく、作業効率の向上に効果的です。・軽量で耐薬品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm):
    3.5
  • 幅(mm):
    600
  • 長さ(m):
    42
  • JANコード:
    4512289102635
  • トラスココード:
    352-9673
  • 質量(g):
    3100.0
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 構造:
    3層タイプ
  • 内容量:
    1袋(2本)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10263

1袋(2本)
10

1パック

2個入り

34,078円

30,070

( 33,077円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ留め等の手間がなく、作業効率の向上に効果的です。
・軽量で耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)に優れたのり付3層タイプの緩衝材です。
・焼却時に有害ガスを発生させません。
【用途】
・自動車バンパー、マフラーなど異形物の梱包。
・アルミサッシなど長尺モノ梱包。
・機械の突起物や机の角の保護材。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気泡緩衝材タックプチ (2本入り) の型番10263のページです。
型番10263に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気泡緩衝材タックプチ (2本入り)

気泡緩衝材タックプチ (2本入り)

    緩衝材プチプチ テープなし

    緩衝材プチプチ テープなし

      緩衝材プチプチ

      緩衝材プチプチ

        気泡緩衝材ダイエットプチ 3層

        気泡緩衝材ダイエットプチ 3層

          気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ

          気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ

            緩衝材 プチ養生シート

            緩衝材 プチ養生シート

              緩衝材プチプチ テープ付

              緩衝材プチプチ テープ付

                気泡緩衝材防錆プチ

                気泡緩衝材防錆プチ

                  気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)

                  気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)

                    気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)

                    気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)

                      気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m

                      気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m

                        気泡緩衝材ピンクプチ(幅1200mm)

                        気泡緩衝材ピンクプチ(幅1200mm)

                          気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)

                          気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)

                            メーカー 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業 酒井化学工業 ユタカメイク 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業 ミスミ 川上産業 川上産業
                            通常価格 34,078円 4,747円 1,750円 4,697円 3,456円 952円 11,990円 30,375円 6,634円 7,006円 12,372円 5,927円 3,813円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材
                            厚み(mm) 3.5 - - 3.5 - 3.5 - 3.5 13 3.5 4 3.5 3.5
                            幅(mm) 600 - - 1200 - 1200 - 1200 1200 600 1200 1200 600
                            長さ(m) 42 0.28 - 42 42 - 0.28 42 35 42 42 42 42
                            JANコード 4512289102635 - - 4512289103281 - - - 4512289104417 4512289102444 4512289102512 - 4512289102437 4512289102475

                            気泡緩衝材タックプチ (2本入り) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました