(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,006円
税込単価
7,707円

【特長】・静電気を嫌うデリケートな製品の包装に最適です(表面抵抗値:6×10の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm):
    3.5
  • 幅(mm):
    600
  • 長さ(m):
    42
  • JANコード:
    4512289102512
  • トラスココード:
    352-9584
  • 質量(g):
    2700.0
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 構造:
    3層タイプ
  • 番手(#):
    P-d37LピンクL
  • 内容量:
    1袋(2本)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10251

1袋(2本)
10

1パック

2個入り

7,006( 7,707円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気を嫌うデリケートな製品の包装に最適です(表面抵抗値:6×10の10乗Ω)
・軽量で耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)に優れた3層タイプの緩衝材です
・焼却時に有害ガスを発生させません
・保管時に場所を取らないダイエット仕様。緩衝力は従来のプチプチとほぼ変わりません
【用途】
・割れ物の保護材や、梱包緩衝材
・色分け包装に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)の型番10251のページです。
型番10251に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)

気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)

    気泡緩衝材ピンクプチ(幅1200mm)

    気泡緩衝材ピンクプチ(幅1200mm)

      緩衝材プチプチ

      緩衝材プチプチ

        緩衝材プチプチ テープなし

        緩衝材プチプチ テープなし

          気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)

          気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)

            気泡緩衝材タックプチ (2本入り)

            気泡緩衝材タックプチ (2本入り)

              気泡緩衝材ダイエットプチ 3層

              気泡緩衝材ダイエットプチ 3層

                緩衝材プチプチ テープ付

                緩衝材プチプチ テープ付

                  緩衝材 プチ養生シート

                  緩衝材 プチ養生シート

                    気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m

                    気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m

                      気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻

                      気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻

                        静電防止剤入り緩衝材

                        静電防止剤入り緩衝材

                          ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-912

                          ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-912

                            メーカー 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業 ユタカメイク ミスミ ミスミ 三友産業 酒井化学工業
                            通常価格 7,006円 5,927円 1,750円 4,747円 6,634円 34,078円 4,697円 11,990円 952円 12,372円 4,620円 1,088円 8,932円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材
                            厚み(mm) 3.5 3.5 - - 13 3.5 3.5 - 3.5 4 3.5 - -
                            幅(mm) 600 1200 - - 1200 600 1200 - 1200 1200 1200 900 1200
                            長さ(m) 42 42 - 0.28 35 42 42 0.28 - 42 42 5 -
                            JANコード 4512289102512 4512289102437 - - 4512289102444 4512289102635 4512289103281 - - - - - -

                            気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました