(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

気泡緩衝材アルミ箔プチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

気泡緩衝材アルミ箔プチ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,067円 63,060円
税込単価
77,074円 69,366円

【特長】・遮熱性、保温・保冷効果に優れたアルミ箔をラミネートしたプチプチです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm):
    7
  • 幅(mm):
    1200
  • 長さ(m):
    42
  • JANコード:
    4512289104400
  • トラスココード:
    417-5905
  • 質量(g):
    16000.0
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)、アルミ
  • 構造:
    5層タイプ
  • 番手(#):
    Wプチ242Lアルミ箔FBB
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10440

1本
10

1個

70,067円

63,060

( 69,366円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮熱性、保温・保冷効果に優れたアルミ箔をラミネートしたプチプチです。
・準不燃材料認定を取得しています。
・建材用途に最適です。
【用途】
・建材。
・節電、結露防止、保温・保冷。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気泡緩衝材アルミ箔プチ の型番10440のページです。
型番10440に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気泡緩衝材アルミ箔プチ

気泡緩衝材アルミ箔プチ

    気泡緩衝材 ノンカッタータイプ

    気泡緩衝材 ノンカッタータイプ

      ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP/MPSP-SR

      ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP/MPSP-SR

        メーカー 川上産業 ミスミ 酒井化学工業
        通常価格 70,067円 4,312円 927円
        通常出荷日 1日目   2日目   8日目  
        商品タイプ 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材
        厚み(mm) 7 - -
        幅(mm) 1200 - -
        長さ(m) 42 42 -
        JANコード 4512289104400 - -

        気泡緩衝材アルミ箔プチ のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました