ラミジップスタンドタイプ、易カット(アルミ)タイプ。【特長】・易カットミシン目...
自立でき、ディスプレイ効果も高い。
ラミジップ 簡単開封スタンドタイプ(アルミ)寸法図。
●ラミジップ®スタンドパックミシン目ALタイプ(MA) | ||
---|---|---|
品番•品目 | 製品サイズ(mm) チャック上+チャック下×袋巾(GZ巾) | 構成 |
MA-8 | 35+100×80(25) | PET12/AL7/PE80 |
MA-9 | 35+115×90(28) | PET12/AL7/PE80 |
MA-10 | 35+160×100(30) | PET12/AL7/PE80 |
MA-12 | 35+180×120(35) | PET12/AL7/PE80 |
MA-14 | 35+200×140(41) | PET12/AL7/PE80 |
MA-16 | 35+230×160(47) | PET12/AL7/PE80 |
MA-18 | 35+260×180(53) | PET12/AL7/PE80 |
MA-20 | 35+280×200(58) | PET12/AL7/PE80 |
ラミジップ 簡単開封スタンドタイプ(アルミ)の型番MA-9のページです。
型番MA-9に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MA-10 |
MA-12 |
MA-14 |
MA-16 |
MA-18 |
MA-20 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 概算内容量 (CC) | JANコード | トラスココード | 質量(g) | ガゼット幅(mm) | 横(mm) | 厚さ(mm) | 縦(mm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,716円 ( 1,888円 )50個入り | 1パック | あり | 1日目 | 約210 | 4909767434034 | 471-2358 | 285.000 | 30 | 100 | - | 160 | - | |
2,198円 ( 2,418円 )50個入り | 1パック | あり | 1日目 | 約360 | 4909767434041 | 471-2366 | 371 | 35 | 120 | - | 180 | - | |
2,768円 ( 3,045円 )50個入り | 1パック | あり | 1日目 | 約590 | 4909767434058 | 471-2374 | 473.000 | 41 | 140 | - | 200 | - | |
3,515円 ( 3,867円 )50個入り | 1パック | あり | 1日目 | 約970 | 4909767434065 | 471-2382 | 615.000 | 47 | 160 | - | 230 | - | |
3,887円 ( 4,276円 )50個入り | 1パック | あり | 1日目 | 約1400 | 4909767434072 | 471-2391 | 761.000 | 53 | 180 | - | 260 | - | |
5,420円 ( 5,962円 )50個入り | 1パック | あり | 1日目 | 約1900 | 4909767434089 | 471-2404 | 912.000 | 58 | 200 | - | 280 | - |