(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)【200個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
225円 ~ 344円
税込価格
248円 ~ 378円

材質は高密度ポリエチレン(HDPE)のポリ袋。【特長】・薄手の吊り下げタイプの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    業務用ポリ袋
  • 色:
    半透明
  • 厚み(mm):
    0.01
  • 材質1:
    高密度ポリエチレン(HDPE)
  • 内容量:
    1袋(200枚)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)の詳細

H11H-HCL 商品イメージ

H11H-HCL 商品イメージ

H12H-HCL 商品イメージ

H12H-HCL 商品イメージ

H13H-HCL 商品イメージ

H13H-HCL 商品イメージ

製品仕様

スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ) 寸法図

スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ) 寸法図

H11H-HCL

  • 厚さ:0.01mm
  • 色:半透明
  • 縦:300mm
  • 横:200mm
  • 質量・質量単位:229.2g
  • 生産国:インドネシア
  • 入数:1袋(200枚)

H12H-HCL

  • 厚さ:0.01mm
  • 色:半透明
  • 縦:340mm
  • 横:230mm
  • 質量・質量単位:298.7g
  • 生産国:インドネシア
  • 入数:1袋(200枚)

H13H-HCL

  • 厚さ:0.01mm
  • 色:半透明
  • 縦:380mm
  • 横:260mm
  • 質量・質量単位:377.4g
  • 生産国:インドネシア
  • 入数:1袋(200枚)
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
11号
4902393423113
755-4982
229.200
200
300
1袋(200枚)

1パック

200個入り

225( 248円 )

1日目

12号
4902393423120
755-4991
298.700
230
340
1袋(200枚)

1パック

200個入り

279( 307円 )

1日目

13号
4902393423137
755-5008
377.400
260
380
1袋(200枚)

1パック

200個入り

344( 378円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

材質は高密度ポリエチレン(HDPE)のポリ袋。
【特長】
・薄手の吊り下げタイプの規格袋シリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)

スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)

    スタンダートポリ袋(透明・吊り下げタイプ)

    スタンダートポリ袋(透明・吊り下げタイプ)

      スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm

      スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm

        クリスタルパック T 11-23

        クリスタルパック T 11-23

          クリスタルパック T 15-30

          クリスタルパック T 15-30

            ピュアパック T 13-24

            ピュアパック T 13-24

              ピュアパック T 12-23.5(長3サイズ)

              ピュアパック T 12-23.5(長3サイズ)

                クリスタルパック S 17-33

                クリスタルパック S 17-33

                  クリスタルパック T 16-30

                  クリスタルパック T 16-30

                    クリスタルパック T 19-30

                    クリスタルパック T 19-30

                      クリスタルパック T 12-23

                      クリスタルパック T 12-23

                        ピュアパック T 11-23

                        ピュアパック T 11-23

                          ナイロンポリ K17-28

                          ナイロンポリ K17-28

                            メーカー 日本サニパック 日本サニパック 日本サニパック シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 225円 228円 63円 409円 698円 410円 294円 698円 723円 832円 474円 294円 1,504円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 - - - - - - - - - -
                            半透明 透明 透明 - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.01 0.03 0.03 - - - - - - - - - -
                            材質1 高密度ポリエチレン(HDPE) 低密度ポリエチレン(LLDPE) - - - - - - - - - - -
                            内容量 1袋(200枚) 1袋(100枚) 1袋(100枚) - - - - - - - - - -

                            スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            ちょっとしたゴミの片付けに
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/06
                            職場でのちょっとしたゴミ(とくに汚れが大きいもの)を片付けるときに便利です。
                            ぶら下げておけるので、収納スペースも最小で済みます。

                            当初は、部品の分類・保管用にと思って半透明と透明の2種類を購入して比較しましたが、中身が見えた方が良いときは透明。見せたくない・見えてほしくないものは、半透明を選ぶと良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴミ袋
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            匂いがするゴミ用の使い捨てゴミ袋にしています。取り出しやすく、使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました