(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンダートポリ袋(透明・吊り下げタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタンダートポリ袋(透明・吊り下げタイプ)【100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
228円 ~ 399円
税込価格
251円 ~ 439円

吊り下げタイプの規格ポリ袋。【特長】・材質:低密度ポリエチレン(LLDPE)。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    業務用ポリ袋
  • 色:
    透明
  • 厚み(mm):
    0.03
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 内容量:
    1袋(100枚)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スタンダートポリ袋(透明・吊り下げタイプ)の詳細

L10H-CL 商品イメージ

L10H-CL 商品イメージ

L11H-CL 商品イメージ

L11H-CL 商品イメージ

L12H-CL 商品イメージ

L12H-CL 商品イメージ

L13H-CL 商品イメージ

L13H-CL 商品イメージ

製品仕様

スタンダートポリ袋(透明・吊り下げタイプ) 寸法図

スタンダートポリ袋(透明・吊り下げタイプ) 寸法図

L10H-CL

  • 厚さ:0.03mm
  • 色:透明
  • 縦:270mm
  • 横:180mm
  • 質量/質量単位:269.8g
  • 生産国:インドネシア

L11H-CL

  • 厚さ:0.03mm
  • 色:透明
  • 縦:300mm
  • 横:200mm
  • 質量/質量単位:333.1g
  • 生産国:インドネシア

L12H-CL

  • 厚さ:0.03mm
  • 色:透明
  • 縦:340mm
  • 横:230mm
  • 質量/質量単位:434.2g
  • 生産国:インドネシア

L13H-CL

  • 厚さ:0.03mm
  • 色:透明
  • 縦:380mm
  • 横:260mm
  • 質量/質量単位:548.6g
  • 生産国:インドネシア
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10号
4902393421102
755-5016
269.800
180
270
1袋(100枚)

1パック

100個入り

228( 251円 )

1日目

11号
4902393421119
755-5024
333.100
200
300
1袋(100枚)

1パック

100個入り

270( 297円 )

1日目

12号
4902393421126
755-5032
434.200
230
340
1袋(100枚)

1パック

100個入り

321( 353円 )

1日目

13号
4902393421133
755-5041
548.600
260
380
1袋(100枚)

1パック

100個入り

399( 439円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吊り下げタイプの規格ポリ袋。
【特長】
・材質:低密度ポリエチレン(LLDPE)。
・入数:1袋(100枚)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンダートポリ袋(透明・吊り下げタイプ)

スタンダートポリ袋(透明・吊り下げタイプ)

    スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)

    スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)

      ナイロンポリ K30-43

      ナイロンポリ K30-43

        ピュアパック T 12-23.5(長3サイズ)

        ピュアパック T 12-23.5(長3サイズ)

          ナイロンポリ K24-36

          ナイロンポリ K24-36

            ピュアパック T 11-23

            ピュアパック T 11-23

              ナイロンポリ K38-53

              ナイロンポリ K38-53

                ナイロンポリ K22-33

                ナイロンポリ K22-33

                  ナイロンポリ K20-35

                  ナイロンポリ K20-35

                    ナイロンポリ K18-30

                    ナイロンポリ K18-30

                      ナイロンポリ K18-27

                      ナイロンポリ K18-27

                        クリスタルパック H A4

                        クリスタルパック H A4

                          ナイロンポリ K18-26

                          ナイロンポリ K18-26

                            メーカー 日本サニパック 日本サニパック シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 228円 225円 3,520円 294円 2,496円 294円 5,248円 2,176円 2,112円 1,694円 1,534円 1,728円 1,472円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 - - - - - - - - - - -
                            透明 半透明 - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.03 0.01 - - - - - - - - - - -
                            材質1 低密度ポリエチレン(LLDPE) 高密度ポリエチレン(HDPE) - - - - - - - - - - -
                            内容量 1袋(100枚) 1袋(200枚) - - - - - - - - - - -

                            スタンダートポリ袋(透明・吊り下げタイプ)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            ちょっとした部品・ネジ等の保管・分類
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/06
                            透明なので、中身がよく見える。

                            外した部品やネジの一時保管や分類に使っています。
                            つり下げておけるので、ちょっと汚れた手でも安心して取れるし、安価。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            包装
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/27
                            商品を緩衝材で包むと、膨らんでしまうので、
                            緩衝材ごとこの袋で包むと広がらずに詰められます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました