(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021

  • 数量スライド割引
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

強力な洗浄力とプラスチックへの安全性を両立!【特長】・強力な洗浄力とジェット噴...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    強力 / 速乾
  • JANコード:
    4972444030218
  • トラスココード:
    495-3339
  • 主成分:
    ​高​純​度​石​油​系​溶​剤
  • 色:
    透明
  • 質量(g):
    402
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~40
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

パーツクリーナー プラスチックセーフの詳細

パーツクリーナー プラスチックセーフ イメージ図

パーツクリーナー プラスチックセーフ イメージ図

パーツクリーナー プラスチックセーフ 使用例

パーツクリーナー プラスチックセーフ 使用例

パーツクリーナー プラスチックセーフの仕様

製品説明

  • 成分:高純度石油系溶剤
  • 内容量:420ml
  • 製品サイズ:222mm×φ66(直径66mm)
  • 製品重量:402g
  • 消防法分類:第一石油類(炭化水素系溶剤)、危険等級2

使用方法

  • 1.使用前に缶をよく振り、噴射口の向きを確認してから使用。
  • 2.局部的に使用する場合はエクステンションチューブを使用。
  • ※ プラスチック・ゴム類は、種類や劣化・ストレスの状態などにより変化する場合があるので、あらかじめ目立たない箇所で試してから使用してください。
  • ※ 内容液が溜まりやすく、乾燥しにくい箇所には使用しないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO3021

1本(420ml)
10

6個

900( 990円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力な洗浄力とプラスチックへの安全性を両立!
【特長】
・強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します
・プラスチックを傷めず、ゴムにかかっても影響が少ないので、金属との混合パーツの洗浄に最適です
・速乾性なので、拭き取り不要です
・缶を逆さにしても使用できます
・有機則規制外商品
【用途】
・自動車、オートバイ、農業機械、自転車、機械部品、工具、農機具、スポーツ用品、ラジコンなどの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021の型番NO3021のページです。
型番NO3021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021

パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021

    ブレーキクリーナー ブレークリーン

    ブレーキクリーナー ブレークリーン

      レクトラクリーン No.1012

      レクトラクリーン No.1012

        クリーナーキャブ No.1014

        クリーナーキャブ No.1014

          ラバープロテクタント(ゴム製パーツ保護剤) No.1036

          ラバープロテクタント(ゴム製パーツ保護剤) No.1036

            KURE コンタクトスプレー300ML

            KURE コンタクトスプレー300ML

              KURE フォーミングクリーナープロ

              KURE フォーミングクリーナープロ

                KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

                KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

                  遅乾性パーツクリーナー

                  遅乾性パーツクリーナー

                    クリーナー30/クリーナー30 PRO

                    クリーナー30/クリーナー30 PRO

                      3M クリーナー20 シールはがし ミニ 100ml

                      3M クリーナー20 シールはがし ミニ 100ml

                        FCJ ハイクリーン(水溶性) 420ml

                        FCJ ハイクリーン(水溶性) 420ml

                          食品機械用強力洗浄スプレー

                          食品機械用強力洗浄スプレー

                            メーカー 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 スリーエムジャパン スリーエムジャパン ファインケミカルジャパン ITW
                            通常価格 900円 817円 1,000円 900円 1,000円 684円 1,000円 900円 953円 835円 835円 936円 1,740円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー
                            特性 強力 / 速乾 強力 強力 強力 - - - 強力 遅乾 強力 - - -
                            JANコード 4972444030218 - 4972444010128 - - 4972444010470 - 4972444010272 - - - - -
                            トラスココード 495-3339 - 440-3479 290-1498 335-7309 868-4255 - 868-4252 421-2991 - - - -
                            主成分 ​高​純​度​石​油​系​溶​剤 石油系溶剤、アルコール類 - メチルエチルケトン(MEK)、トルエン、キシレン、IPA ゴム保護剤、石油系溶剤 - - - 石油系溶剤、アルコール類 - - - -

                            パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            プラスチックパーツの汚れ落とし
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/24
                            プラスチックパーツについた油汚れを落とすために使用しました.他のパーツクリーナーだとパーツが少し溶けた感じになりますが,これだとパーツには何の損傷もなく便利に使っています.

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            すごく良い製品です。
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/01
                            プラスチックギア(POM)についている古くなったグリスや、汚れを落とすためにパーツクリーナーを探していました。
                            結果、このクリーナーにして正解でした。
                            選んだ理由は
                            1、ほとんどのプラスチックに使えるという明示してある。
                            2、洗浄力が良く、一般のクリーナーとあまり変わらない
                            3、速乾性
                            4、内容量もそれなりにある。(後述)
                            以上の理由で購入しました。

                            購入して分かったことは
                            1、柑橘系の香りがする(自分にとって嫌な臭いとかではなかった)
                            2、速乾性であるが、皿に受けて漬け置きも可能であった。ノズルから結構ジャバジャバ出る。
                            3、ミスミさんで工作していただいた切削油だらけの金属シャフトの脱脂も一発で洗浄できました
                            4、リチウムグリスやモリブデングリスをあっという間に溶かした。
                            5、ギアの間に多少残ったグリスも少し漬けておくとすぐに溶けた
                            6、漬け洗いして装着後、半年経ったギアを確認してみたが、特に異常は見られない
                            7、ただ欠点としては結構すぐ使い切ってしまい、もうちょっと量がほしかった。

                            ほとんどのクリーナーはプラスチックに使えないか明示されていないものが多いです。

                            さらに、それぞれ個別の素材のプラスチックやゴムに対しての適応表などがあればもっと良いのにとも思いました。

                            自分にとってこれはもう必須アイテムになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチックパーツの汚れ落とし
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/24
                            プラスチックパーツについた油汚れを落とすために使用しました.他のパーツクリーナーだとパーツが少し溶けた感じになりますが,これだとパーツには何の損傷もなく便利に使っています.

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチック部品を含む部品のクリーニング
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/23
                            プラスチックを侵食するかどうか気になるときに、確実にプラに使える、という感は良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/04
                            プラスチックやゴムをあまり傷めずに洗浄できます。
                            全く傷めないわけではありませんが、
                            通常のパーツクリーナーに比べ安心して使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/19
                            この度、プラスチックギアのグリス汚れを落とすために購入いたしました。
                            いろいろ探しましたが、明確に樹脂プラスチックに使えると書いてあり、安心して使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました