(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
960円
税込価格
1,056円

【特長】・リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。・シャー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャバラ
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 色:
    クリーム
  • 使用温度(℃):
    -15~130
  • 容器:
    カートリッジ
  • 質量(g):
    380
  • 材質1:
    主成分:鉱物油
  • 容量(g):
    370
  • 容量(ml):
    420
  • 内容量:
    1本(370g)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ちょう度
JANコード
トラスココード
ちょう度番号(JIS)
仕様
キャップ色
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
No.0
4989999342352
751-7629
0号
-
ブルー
1本(370g)
10

2個

960( 1,056円 )

1日目

No.1
4989999342376
751-7637
1号
幅広い用途に適する高級万能グリスです。
レッド
1本(370g)
10

2個

960( 1,056円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
・シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
【用途】
・産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
・ちょう度No.0と軟らかいタイプの高級万能グリスです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ

TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ

    TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)

    TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)

      TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.2) 缶タイプ

      TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.2) 缶タイプ

        TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色

        TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色

          TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色

          TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色

            リチウムグリース,内容量…420ml

            リチウムグリース,内容量…420ml

              TRUSCO シャーシーグリス(ちょう度 No.2) カートリッジタイプ

              TRUSCO シャーシーグリス(ちょう度 No.2) カートリッジタイプ

                リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)

                リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)

                  リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)

                  リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)

                    マイクロマルチリチウムグリス

                    マイクロマルチリチウムグリス

                      ニッペコ LICOREX No.2 420ML

                      ニッペコ LICOREX No.2 420ML

                        シリコーングリース H 硬目 1kg

                        シリコーングリース H 硬目 1kg

                          シャーシーグリス(ちょう度 No.2)

                          シャーシーグリス(ちょう度 No.2)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ヤマダコーポレーション ニッペコ 信越化学工業 トラスコ中山
                            通常価格 960円 840円 4,886円 360円 840円 991円 720円 4,788円 4,788円 12,250円 733円 23,516円 4,350円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目  
                            種類 ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ スプレー ジャバラ ジャバラ - -
                            耐水性 - × - -
                            耐熱性 - - - -
                            耐食性 × - - - - - × - - - - - -
                            耐アルカリ性 × - - - - - × - - - - - -

                            TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            工作機械のメンテナンスに。
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/14
                            油類は細かく分類されていて
                            その違いがいまいちわかりません。が指定油。
                            この油はどこもケース売り(20本)でばら売りしなく
                            多少割高ではあるけれど弊社には
                            1本で購入するほうがメリットが大きい。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作機械のメンテナンスに。
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/14
                            油類は細かく分類されていて
                            その違いがいまいちわかりません。が指定油。
                            この油はどこもケース売り(20本)でばら売りしなく
                            多少割高ではあるけれど弊社には
                            1本で購入するほうがメリットが大きい。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベアリング&摺動部給油用
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/22
                            値段も手頃でグリスガン装着可能でそのまま使用できるので
                            リピート購入品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました