(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトグリス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TWG-400L-2
ホワイトグリス ホワイトグリス

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,457円
税込単価
1,603円

【特長】・NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。・耐熱・耐水...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ペースト
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • NSF:
    H1
  • 色:
  • 仕様:
    NSF H1 認定取得
  • 内容量:
    1本(400g)

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

ホワイトグリス 取扱説明書
商品情報を表示

TWG-400L-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
ちょう度
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWG-400L-2

4989999383126
765-2763
No.2
1本(400g)
10

2個

1,457( 1,603円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。
・耐熱・耐水性に優れています。
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置の軸受、ギヤ、チェーンなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホワイトグリスの型番TWG-400L-2のページです。
型番TWG-400L-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトグリス

ホワイトグリス

    食品機械用潤滑剤スミテックFG901

    食品機械用潤滑剤スミテックFG901

      ホワイトアルコムグリース

      ホワイトアルコムグリース

        モリコート フッソ・超高性能 HP-300グリース

        モリコート フッソ・超高性能 HP-300グリース

          H1ベルハンマースプレー

          H1ベルハンマースプレー

            食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

            食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

              ホワイトアルコムグリス(カートリッジタイプ)

              ホワイトアルコムグリス(カートリッジタイプ)

                H1ベルハンマーカ-トリッジグリス

                H1ベルハンマーカ-トリッジグリス

                  αフードシリコーンスプレー

                  αフードシリコーンスプレー

                    食品機械用シリコーンスプレー

                    食品機械用シリコーンスプレー

                      αホワイトグリススプレー

                      αホワイトグリススプレー

                        SFシリコーンオイルスプレー 420ml

                        SFシリコーンオイルスプレー 420ml

                          ニチモリ OCE@N POS 300ml

                          ニチモリ OCE@N POS 300ml

                            メーカー トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング スズキ機工 ヘンケル 住鉱潤滑剤 スズキ機工 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ
                            通常価格 1,431円 55,687円 664円 23,179円 3,000円 1,924円 1,318円 3,821円 932円 750円 1,912円 1,085円 1,373円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 ペースト ペースト ペースト - スプレー ペースト - オイル スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            最高使用温度 ~200℃ ~300℃ ~200℃ ~300℃ - ~300℃ ~200℃ - ~200℃ - ~200℃ ~200℃ -
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-30℃ ~-20℃ ~-60℃ - ~-40℃ ~-20℃ - ~-50℃ - ~-20℃ ~-50℃ -
                            NSF H1 H1 H1 H1 - H1 H1 - H1 H1 H1 H1 -
                            - - - - - - - 透明 - - - -

                            ホワイトグリスのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            食品機械の軸受け部に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/16
                            以前、張度#2を使用した際に、少々硬いと感じたが今回は丁度良い状態。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            食品機械の軸受け部に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/16
                            以前、張度#2を使用した際に、少々硬いと感じたが今回は丁度良い状態。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            食品機械組み立てに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/21
                            いつもは、客先より支給してもらっているので購入は初めてですが、他のお店より安くて速い、ありがたいです。物自体も支給品と変わらずで安心しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            選果場の整備
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/16
                            寒くなるとNo.2のグリスだと中身が固くなりグリスガンでポンプアップしなくなりますが、この稠度No.1であれば出なくなる事がなくて良い。
                            この食品用グリスの特性か?リチュウムグリスより水滴がかかる部分でも流れ落ちにくく注油回数が少なくて済む。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            食品機械の潤滑
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/31
                            H1グリスはこれの製造元のを使ってました。
                            見た目はトラスコブランドでも違いはなさそうです。
                            こちらのほうがお得なので今度からこっちにします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TWG-400L-1
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード ちょう度 内容量
                            -

                            1,431円

                            ( 1,574円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104989999383034765-2755No.1-

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました