(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品機械用コンプレッサーオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

食品機械用コンプレッサーオイル

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
112,283円 74,859円
税込単価
123,511円 82,345円

【特長】・NSF H1認証取得の食品機械用コンプレッサー専用オイルです。【用途...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-10℃
  • NSF:
    H1
  • JANコード:
    4989999382983
  • トラスココード:
    765-2747
  • 内容量:
    1缶(20L)

型番

TO-CO-F3246-20 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

食品機械用コンプレッサーオイル 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TO-CO-F3246-20

1缶(20L)
10

1個

112,283円

74,859

( 82,345円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NSF H1認証取得の食品機械用コンプレッサー専用オイルです。
【用途】
・コンプレッサー用オイルとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

食品機械用コンプレッサーオイルの型番TO-CO-F3246-20のページです。
型番TO-CO-F3246-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品機械用コンプレッサーオイル

食品機械用コンプレッサーオイル

    αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

    αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

      ホワイトアルコムグリス(缶タイプ)

      ホワイトアルコムグリス(缶タイプ)

        モリコート フッソ・超高性能 HP-500グリース

        モリコート フッソ・超高性能 HP-500グリース

          ニチモリ OCE@N SGS 300ml

          ニチモリ OCE@N SGS 300ml

            SシリコーンTA 1kg

            SシリコーンTA 1kg

              ホワイトベアグリース

              ホワイトベアグリース

                ホワイトアルコムグリス(カートリッジタイプ)

                ホワイトアルコムグリス(カートリッジタイプ)

                  シェル オンジナオイル

                  シェル オンジナオイル

                    食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

                    食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

                      モリコート フッソ・超高性能 HP-300グリース

                      モリコート フッソ・超高性能 HP-300グリース

                        430ml 潤滑スプレー(食品機械用)

                        430ml 潤滑スプレー(食品機械用)

                          デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー 300ml

                          デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー 300ml

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤 JXエネルギー 住鉱潤滑剤 昭和シェル石油 ITW 東レ・ダウコーニング エスコ ITW
                            通常価格 112,283円 15,784円 7,033円 15,702円 2,648円 21,456円 47,922円 1,318円 18,157円 1,951円 23,179円 1,220円 1,488円
                            通常出荷日 14日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   7日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 オイル スプレー - - スプレー - ペースト - オイル スプレー - スプレー スプレー
                            最高使用温度 ~200℃ ~100℃ ~200℃ ~300℃ - ~300℃ - ~200℃ - ~100℃ ~300℃ ~200℃ ~200℃
                            最低使用温度 ~-10℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-20℃ - ~-50℃ - ~-20℃ - - ~-60℃ ~-40℃ ~-50℃
                            NSF H1 H1 H1 H1 - H1 - H1 - H1 H1 H1 H1
                            JANコード 4989999382983 - - - - - - - - - - - -

                            食品機械用コンプレッサーオイルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            食品工場向け
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/02
                            食品工場に設置されているコンプレッサーのオイル指定がこれだったので使っています。
                            衛生的に一般のオイルが使えないシーンではマルチに使えるようなので安心出来ます。
                            長年使っていますが、定期的な交換もしている為一般のオイルと特に遜色はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました