(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリコート 1000 ねじ用潤滑剤 100gチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリコート 1000 ねじ用潤滑剤 100gチューブ

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,621円
税込単価
1,783円

【特長】・金属粉末を主成分とした、ねじ専用潤滑剤です【用途】・トルク管理、焼付...

詳細情報を確認する

  • 最高使用温度:
    ~700℃
  • 最低使用温度:
    ~-30℃
  • トラスココード:
    762-7874
  • 質量(g):
    100
  • 色:
  • 内容量:
    1本(100ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1000-01

1本(100ml)

3個

1,621( 1,783円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属粉末を主成分とした、ねじ専用潤滑剤です
【用途】
・トルク管理、焼付防止用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリコート 1000 ねじ用潤滑剤 100gチューブの型番1000-01のページです。
型番1000-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリコート 1000 ねじ用潤滑剤 100gチューブ

モリコート 1000 ねじ用潤滑剤 100gチューブ

    モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペースト

    モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペースト

      250g  焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

      250g 焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

        ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

        ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

          焼付防止潤滑剤 スミペーストNS

          焼付防止潤滑剤 スミペーストNS

            454g  ねじ部焼付・腐食防止剤

            454g ねじ部焼付・腐食防止剤

              454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

              454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

                高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                  マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

                  マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

                    モリコート ペースト Gラビットスプレー

                    モリコート ペースト Gラビットスプレー

                      焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

                      焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

                        高温用焼付防止剤 モリペーストAS

                        高温用焼付防止剤 モリペーストAS

                          焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

                          焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

                            メーカー 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング エスコ ヘンケル 住鉱潤滑剤 エスコ エスコ 住鉱潤滑剤 ボスティック 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,621円 1,833円 5,260円 4,648円 7,804円 7,000円 6,510円 2,948円 6,665円 4,941円 9,770円 3,699円 1,860円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目~  
                            最高使用温度 ~700℃ ~700℃ ~1200℃ ~900℃ ~800℃ ~900℃ ~1400℃ ~800℃ - ~500℃ ~200℃ - -
                            最低使用温度 ~-30℃ ~-30℃ ~-30℃ ~-50℃ - ~-60℃ ~-60℃ ~-20℃ ~-100℃ ~-30℃ ~-70℃ - -
                            トラスココード 762-7874 - - - - - - - - 122-9125 397-4448 - -
                            質量(g) 100 - - - - - - - - 340 400 - -
                            - - - - - - - - -

                            モリコート 1000 ねじ用潤滑剤 100gチューブのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            圧力容器のボルト焼き付き防止
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/18
                            圧力用に使用しているSUSボルトに焼き付き防止目的で塗布して使用。塗布しないとかじりで外れないことがあるが、塗布してからは、かじりは皆無です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました