(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超高温用グリーススプレー(フッ素系)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超高温用グリーススプレー(フッ素系)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,093円
税込単価
7,802円

【特長】・耐熱性に極めて優れるフッ素グリースをスプレー化した製品です。・ほとん...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • JANコード:
    4582274000208
  • トラスココード:
    756-6590
  • 使用温度範囲(℃):
    -35~260
  • 色:
    白色
  • 内容量:
    1本(95ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KLUBERL901

1本(95ml)
10

2個

7,093( 7,802円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に極めて優れるフッ素グリースをスプレー化した製品です。
・ほとんどのゴム・プラスチックに対して影響を及ぼしません。
・ほとんどの薬品・溶剤・燃料に溶解・反応しません。
・不燃性です。
【用途】
・事務機器の定着部、オーブン、包装機械等の高温条件下で使用される軸受、摺動部に。
・事務機器、精密機器等のゴム・プラスチック部品の摺動部に。
・薬品・溶剤・燃料と接触する軸受、摺動部

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高温用グリーススプレー(フッ素系)の型番KLUBERL901のページです。
型番KLUBERL901に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超高温用グリーススプレー(フッ素系)

超高温用グリーススプレー(フッ素系)

    FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

    FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

      FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

      FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

        FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

        FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

          長期潤滑グリス チェーンルブ

          長期潤滑グリス チェーンルブ

            東レ ペルガンZスプレー 300ML

            東レ ペルガンZスプレー 300ML

              防錆潤滑剤モリコート(R)スーパーグリス

              防錆潤滑剤モリコート(R)スーパーグリス

                ウレアグリース(長寿命・耐水性グリース) No.1414

                ウレアグリース(長寿命・耐水性グリース) No.1414

                  チェーングリース NX512

                  チェーングリース NX512

                    プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEAR

                    プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEAR

                      リチウムグリース No.1415

                      リチウムグリース No.1415

                        スリーボンド シリコーングリース TB1856 100ml

                        スリーボンド シリコーングリース TB1856 100ml

                          BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

                          BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

                            メーカー クリューバー(NOKクリューバー) ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 呉工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 東レ・ダウコーニング 呉工業 スリーボンド スガイケミー
                            通常価格 7,093円 1,457円 1,619円 1,165円 1,623円 4,559円 2,057円 893円 1,010円 12,123円 750円 2,499円 4,961円
                            通常出荷日 1日目   6日目   6日目   4日目   1日目   4日目   2日目   1日目   2日目   4日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー 容器入り -
                            JANコード 4582274000208 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 756-6590 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -35~260 - - - - - - - - - - - -
                            白色 - - - - - - - - - - - -

                            超高温用グリーススプレー(フッ素系)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました