(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425

  • 数量スライド割引
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

【特長】・スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します・ゴムベルトのスリップ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    持続性
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • JANコード:
    4972444014256
  • トラスココード:
    495-3321
  • 質量(g):
    207
  • 色:
    透明
  • 内容量:
    1本(220ml)

Loading...

ベルト鳴き止め&コンディショナーの詳細

ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425:関連画像

ベルト鳴き止め&コンディショナー イメージ図

ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425:関連画像

ベルト鳴き止め&コンディショナー 使用例

製品仕様

製品説明

  • 成分:特殊ポリマー、石油系溶剤
  • 内容量:220ml
  • 製品サイズ:180mm×φ53(直径53mm)
  • 製品重量:207g
  • 消防法分類:第1石油類(炭化水素系溶剤)、危険等級2

使用方法

  • 1.使用前に缶をよく振り、噴射口の向きを確認してからチューブ付きボタンをセット。
  • 2.電源やエンジンが切れていること確認し、ベルト内側に均一にスプレー。
  • 3.ベルトの内側全体にスプレーできるよう、一旦電源やエンジンをONにしベルトの位置を移動させ、2の作業をくり返す。
  • ※ 作業する際は、必ず電源やエンジンを切る。
  • ※ ベルトの一部分だけでなく、内側全体を均一にスプレーする。
  • ※ 極度にベルトが劣化していたり、ベルトのテンションが適正でない場合、すべりや鳴きがおさまらない場合がある。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1425

1本(220ml)
10

2個

800( 880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します
・ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます
・ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます
・缶を逆さにしても使用できます
【用途】
・各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425の型番NO1425のページです。
型番NO1425に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425

ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425

    チェーン&ワイヤルブ(極圧潤滑被膜剤)

    チェーン&ワイヤルブ(極圧潤滑被膜剤)

      KURE チェーンルブ 180ML

      KURE チェーンルブ 180ML

        KURE グリースメイト180ML

        KURE グリースメイト180ML

          グリースメイト No.1058(300ml)

          グリースメイト No.1058(300ml)

            プログリース DX No.1402

            プログリース DX No.1402

              高粘着潤滑スプレー No.1060

              高粘着潤滑スプレー No.1060

                潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

                潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

                  スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

                  スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

                    KURE 5-56DX 70ml

                    KURE 5-56DX 70ml

                      エーゼット 油砥石用オイル100ml

                      エーゼット 油砥石用オイル100ml

                        KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き

                        KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き

                          KURE 凍結浸透ルブ

                          KURE 凍結浸透ルブ

                            メーカー 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 エーゼット 呉工業 呉工業
                            通常価格 800円 893円 552円 656円 830円 1,850円 743円 1,030円 743円 540円 630円 598円 1,200円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   5日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー オイル スプレー スプレー
                            特性 持続性 不乾燥軟質性 - 極圧性 / 浸透性 持続性 持続性 - 持続性 持続性 水置換性 / 浸透性 - - 水置換性 / 浸透性 / 逆さ噴射
                            最高使用温度 ~200℃ ~200℃ - ~200℃ ~200℃ ~200℃ ~200℃ ~200℃ ~200℃ ~100℃ - - ~100℃
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-20℃ - ~-20℃ ~-20℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-20℃ - - ~-20℃
                            JANコード 4972444014256 - 4972444010166 4972444010579 - 4972444014027 - - - 49189667 - 49328578 4972444014331

                            ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            部品カットくずの搬送ベルトの鳴き止め
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/03
                            平ベルトが鳴き始めたので、プーリーその他を清掃後、ベルト表面に使用。
                            直接スプレーせず、布に含ませて薄塗りから始めてみました。
                            結果、スリップによる鳴きは止まりました。
                            塗布後、まだ5日ですので、これから経過観察といったところです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            車のファンベルトの鳴き止めに
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/04
                            車のファンベルトに使用しました。
                            キュルキュルとファンベルトが鳴いていたので使用したところ、見事に鳴きが止まりました。
                            鳴き止め効果の持続性は車の使用頻度によると思いますが、自分の場合は1度吹けば1ヶ月以上効果が持続しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレス機械のベルト鳴き止め
                            評価 4.0満足度:4.02016/10/13
                            現在使用中のプレス機械が1本のVベルトでフライホイールを回しているためベルト交換後、しばらくは良いのですが時間が経過すると起動時にベルト鳴きが起こります。別にVベルトに問題がありませんでしたのでこの商品を使用いたしましたが、とりあえずは非常に効果がありました。
                            ただ、一度使えば長く効果が期待できるものではない様ですので適度にスプレーをする必要があります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研磨機
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/29
                            砥石とモーターを繋ぐベルトに使用。
                            滑って砥石が停止してしまう問題が解消しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/22
                            ドライブベルトの滑り止めと保護剤として使用しました。
                            一番懸念していた滑りもなく上々でした。
                            思いがけない効果はベルトからの音が静かになったことでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました