(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
753円
税込単価
828円

【特長】・特殊透明オイルに強力な浸透剤と防錆剤を配合した浸透・油滑・防錆剤です...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    浸透性
  • 最高使用温度:
    ~100℃
  • 最低使用温度:
    ~-10℃
  • JANコード:
    4906725020216
  • トラスココード:
    759-7487
  • 色:
    淡黄色透明
  • 内容量:
    1本(220ml)

型番

770332 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類スプレー特性浸透性
最高使用温度~100℃最低使用温度~-10℃
JANコード4906725020216トラスココード759-7487
淡黄色透明内容量1本(220ml)
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

770332

1本(220ml)
10

5個

753( 828円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊透明オイルに強力な浸透剤と防錆剤を配合した浸透・油滑・防錆剤です。
・狭いすき間にもよく浸透しよく滑ります。
・湿気を押しのける水置換性によって除湿と防錆効果を発揮します。
【用途】
・回転・擢動部の浸透油滑きしみ止め。
・機械・装置の部品分解とねじ緩め。
・精密機械の軽潤滑。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220mlの型番770332のページです。
型番770332に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

    浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

    浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

      浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

      浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

        グリーススプレー 420ml

        グリーススプレー 420ml

          浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

          浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

            “ハンドルーブ”(組立用潤滑剤)

            “ハンドルーブ”(組立用潤滑剤)

              グリーススプレー 420ml 泡タイプ

              グリーススプレー 420ml 泡タイプ

                レガート

                レガート

                  480ml 冷却・ねじ緩め剤(スプレー)

                  480ml 冷却・ねじ緩め剤(スプレー)

                    220ml ベルト鳴き止めスプレー

                    220ml ベルト鳴き止めスプレー

                      モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

                      モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

                        スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

                        スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

                          スミグリススプレー

                          スミグリススプレー

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 コスモビューティ 住鉱潤滑剤 クリューバー(NOKクリューバー) アズワン 中京化成工業 エスコ エスコ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 753円 986円 1,750円 573円 2,825円 3,856円 521円 6,857円 1,690円 970円 2,473円 2,714円 1,149円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー ペースト スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 浸透性 浸透性 浸透性 持続性 浸透性 - 持続性 - - - 乾燥被膜 速乾性 極圧性
                            最高使用温度 ~100℃ ~100℃ ~100℃ - ~100℃ ~200℃ - - - ~200℃ ~400℃ ~200℃ ~200℃
                            最低使用温度 ~-10℃ ~-10℃ ~-10℃ - ~-10℃ ~-10℃ - - - ~-20℃ - ~-20℃ ~-20℃
                            JANコード 4906725020216 4906725022180 - - 4906725360602 - - - - - - - -

                            浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト