(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長期潤滑グリス チェーンルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長期潤滑グリス チェーンルブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,623円
税込単価
1,785円

【特長】・高速回転するチェーン、ギヤの摩耗やキシミを減らします。・粘稠なモリブ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • JANコード:
    4560174200461
  • トラスココード:
    477-7981
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~100
  • 色:
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC163

1本(420ml)
10

2個

1,623( 1,785円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速回転するチェーン、ギヤの摩耗やキシミを減らします。
・粘稠なモリブデングリースは飛び散らず、チェーンの寿命を延ばします。
【用途】
・チェーンやギヤを使用した機械に長期の潤滑。
・チェーン音の低下に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長期潤滑グリス チェーンルブの型番FC163のページです。
型番FC163に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長期潤滑グリス チェーンルブ

長期潤滑グリス チェーンルブ

    リチウムグリース

    リチウムグリース

      マルティノックデラックス

      マルティノックデラックス

        タフリックスグリースRB

        タフリックスグリースRB

          モリガースギヤ (開放ギヤ用)

          モリガースギヤ (開放ギヤ用)

            マルティノックグリース

            マルティノックグリース

              アルバニヤグリースHDX

              アルバニヤグリースHDX

                モリコート BR2プラスグリース 1kg

                モリコート BR2プラスグリース 1kg

                  ユニレックスN

                  ユニレックスN

                    リチウムグリース,内容量…420ml

                    リチウムグリース,内容量…420ml

                      モリSTS (耐熱・高荷重用)

                      モリSTS (耐熱・高荷重用)

                        レア(大型軸受)

                        レア(大型軸受)

                          マルティノックSDX

                          マルティノックSDX

                            メーカー ファインケミカルジャパン アズワン JXエネルギー JXエネルギー 住鉱潤滑剤 JXエネルギー 昭和シェル石油 東レ・ダウコーニング エクソンモービル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 協同油脂 JXエネルギー
                            通常価格 1,623円 710円 16,184円 39,025円 53,541円 16,956円 19,257円 6,191円 37,812円 991円 13,084円 3,275円 36,571円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   2日目   19日目   9日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スプレー ジャバラ - - - スプレー ジャバラ -
                            JANコード 4560174200461 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 477-7981 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -30~100 - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -

                            長期潤滑グリス チェーンルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました