(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TFE コート ゴム用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TFE コート ゴム用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,571円
税込単価
2,828円

【特長】・ゴムの機械部品表面に乾燥したゴム状のふっ素樹脂皮膜をつくり、長期の潤...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    フッ素系
  • 使用温度範囲:
    200℃以下
  • 色:
    乳白色
  • JANコード:
    4560174201185
  • トラスココード:
    477-7956
  • 質量(g):
    430.000
  • 材質1:
    主成分:四フッ化エチレン樹脂、ウレタン樹脂
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC-108

1本(420ml)
10

2個

2,571( 2,828円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムの機械部品表面に乾燥したゴム状のふっ素樹脂皮膜をつくり、長期の潤滑効果を高めます。
【用途】
・ベルトコンベア表面の潤滑。
・ゴム部品取り付け時の潤滑。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TFE コート ゴム用の型番FC-108のページです。
型番FC-108に関する仕様情報を記載しております。

TFE コート ゴム用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました