(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッ素系離型剤 ダイフリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フッ素系離型剤 ダイフリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,162円
税込単価
4,578円

【特長】・フッ素を主成分としており、優れた離型持続性能を発揮します。・PFOS...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    フッ素系
  • 使用温度範囲:
    室温~300℃
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4582118739127
  • トラスココード:
    494-1632
  • 質量(g):
    390
  • 噴射剤:
    LPG
  • 危険物分類:
    第四類第一石油類(非水溶性)
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GA-3000

1本(420ml)
10

2個

4,162( 4,578円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素を主成分としており、優れた離型持続性能を発揮します。
・PFOS・PFOA・オゾン層破壊物質、RoHSなどの環境負荷物質規制に対応してます。
・金型汚れが少ないので、金型の洗浄回数を低減できます。
【用途】
・金型構造が複雑で塗布しにくい個所。
・ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フッ素系離型剤 ダイフリーの型番GA-3000のページです。
型番GA-3000に関する仕様情報を記載しております。

フッ素系離型剤 ダイフリーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました