(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミモールドFH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミモールドFH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,455円
税込単価
3,801円

【特長】・フッ素化合物とシリコーンの複合皮膜タイプです。・離形性と持続性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    フッ素系
  • 使用温度範囲:
    0~200℃
  • 色:
    淡黄色
  • JANコード:
    4906725561603
  • トラスココード:
    773-5243
  • 質量(g):
    420.000
  • 材質1:
    主成分:フッ素化合物
  • 消防法分類:
    第4類第1石油類(非水溶性液体)
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~200
  • 比重:
    0.73
  • タイプ:
    スプレー
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

561636

1本(420ml)
10

1個

3,455( 3,801円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素化合物とシリコーンの複合皮膜タイプです。
・離形性と持続性に優れます。
・PFOAフリーです。
【用途】
・熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。
・シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミモールドFHの型番561636のページです。
型番561636に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミモールドFH

スミモールドFH

    スミモールドFA

    スミモールドFA

      植物油系離型剤スミモールドPV2

      植物油系離型剤スミモールドPV2

        ホワイティコート

        ホワイティコート

          ブラックルブ・N

          ブラックルブ・N

            シリコン系離型剤 スミモールドS2

            シリコン系離型剤 スミモールドS2

              TRUSCO “αシリコーンスプレー”

              TRUSCO “αシリコーンスプレー”

                ホワイティルブ・N

                ホワイティルブ・N

                  セパラック 離型剤

                  セパラック 離型剤

                    スミモールドS (高粘度シリコーン系離型剤)

                    スミモールドS (高粘度シリコーン系離型剤)

                      植物油系離型剤 スミモールドP2

                      植物油系離型剤 スミモールドP2

                        ファイン・ドライFB-4

                        ファイン・ドライFB-4

                          ミスミ シリコーンスプレー

                          ミスミ シリコーンスプレー

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 オーデック オーデック 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 オーデック 山一化学 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン ミスミ
                            通常価格 3,455円 3,528円 1,000円 24,689円 17,994円 930円 621円 21,223円 6,250円 754円 912円 2,574円 4,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            商品タイプ フッ素系 フッ素系 その他 その他 その他 シリコン系 シリコン系 その他 - シリコン系 シリコン系 フッ素系 シリコン系
                            使用温度範囲 0~200℃ 0~200℃ <60℃ - - -50~200℃ -50~200℃ - - - -10~150℃ -60~280℃ -
                            淡黄色 無色透明 淡黄色透明 - - 透明 - - - - 淡褐色 - -
                            JANコード 4906725561603 4906725506505 4906725515507 - - 4906725562808 - - - 4906725562006 4906725561801 - -

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました