(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)【20個入り】

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,195円 ~ 7,519円
税込価格
1,315円 ~ 8,271円

ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙。【特長】・材質: ​...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    紙(シート)
  • 防錆期間:
    ~12ヶ月
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~80
  • 厚み(mm):
    0.07
  • 未開封期限:
    2年(防錆期間は6~12ヵ月)
  • 仕様:
    形状:シート
  • 内容量:
    1袋(20枚)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TZP-500

TZP-500

製品の基本仕様・特長

品番形状幅×長さ
(mm)
厚み
(mm)
質量
(kg/袋)
TZP-A4シート210×2970.070.07
TZP-A3シート297×4200.070.15
TZP-500シート500×5000.070.30
TZP-900シート900×6000.070.60
  • 未開封期限:2年(防錆期間は6~12ヵ月)
  • 開封後期限:6~12ヵ月
  • 使用温度範囲:-10~+80℃
  • 材質:クラフト紙+気化性防錆剤
  • 鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管に便利。

使用方法・使用事例

使用方法

ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

サイズ範囲(幅)(mm)
サイズ範囲(長さ)(mm)
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
301~500
301~500
4989999382174
767-2438
1袋(20枚)
10

1パック

20個入り

4,361( 4,797円 )

1日目

501~1,000
501~1,000
4989999382181
767-2446
1袋(20枚)
10

1パック

20個入り

7,519( 8,271円 )

1日目

101~300
301~500
4989999382167
767-2454
1袋(20枚)
10

1パック

20個入り

2,360( 2,596円 )

1日目

101~300
101~300
4989999382150
767-2462
1袋(20枚)
10

1パック

20個入り

1,195( 1,315円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙。
【特長】
・材質: ​ク​ラ​フ​ト​紙​+​気​化​性​防​錆​剤。
【用途】
・鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)

ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)

    気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

    気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

      気化性防錆剤″サビネーズ″

      気化性防錆剤″サビネーズ″

        金型用気化性防錆剤 スミモールドVP

        金型用気化性防錆剤 スミモールドVP

          エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

          エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

            金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

            金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

              ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブCT‐1 7L用

              ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブCT‐1 7L用

                エフラクスF

                エフラクスF

                  D-1ミスト

                  D-1ミスト

                    気化性防錆剤スプレー

                    気化性防錆剤スプレー

                      アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻

                      アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻

                        ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

                        ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

                          防錆シート

                          防錆シート

                            メーカー トラスコ中山 アドコート ユタカメイク 住鉱潤滑剤 アドコート イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ゼラスト 中京化成工業 山一化学 旭エンジニアリング アドコート トラスコ中山 ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                            通常価格 1,195円 4,261円 664円 1,680円 5,400円 1,060円 28,913円 37,029円 20,611円 2,443円 22,965円 45,441円 616円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   3日目   3日目   2日目   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 紙(シート) - - スプレー 紙(シート) スプレー その他 スプレー スプレー スプレー 紙(ロール) - -
                            防錆期間 ~12ヶ月 ~12ヶ月 ~12ヶ月 - ~12ヶ月 - ~6ヶ月 ~12ヶ月 - - 2年~ - -
                            使用温度範囲(℃) -10~80 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.07 - - - - - - - - - - 0.1 -
                            未開封期限 2年(防錆期間は6~12ヵ月) - - - - - - - - - - 5年 -

                            ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 10件のレビュー
                            防錆
                            評価 4.0満足度:4.02017/03/22
                            これまで使用していた防錆紙は厚手だったので、小さな物を包む時に苦労していました。
                            この薄手の防錆紙を使用して楽に包む事ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄加工品の防錆
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/30
                            黒皮加工品ですが、そのままの状態で置いておくと錆びるので、ジッパーの袋にこの紙と一緒に入れて保管しています。
                            防錆効果は素晴らしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具類の防錆
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/28
                            ヤスリ等錆びやすいものを包んでいます。
                            油や薬剤を付けたくない物にはちょうど良い大きさ。
                            毎日使う工具には出番はありませんが、使用頻度の低いものは包んでおいた方が安全と思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の防錆
                            評価 4.0満足度:4.02017/09/05
                            治具の保管時の防錆に使用。
                            問題なく使用でき、効果もあると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品防錆用
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/02
                            パーツボックスへ製品サンプルを入れて保管するにあたり、防錆用として使用。
                            ボックスサイズに合わせて大きさを自由にカット出来るため使い勝手もよい。
                            使用期限が1年の為、交換時期に要注意です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました