(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーコート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラバーコート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,298円
税込価格
4,728円

【特長】・簡単に手で剥がせる強じんな保護皮膜を作ります。・刃先、研磨部品、金型...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 使用温度範囲:
    -40~60℃
  • 質量(kg):
    1.01
  • 内容量:
    1缶(1L)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4560174201079
477-7905
1缶(1L)
10

2個

4,298( 4,728円 )

1日目

4560174200782
477-7913
透明
1缶(1L)
10

2個

4,298( 4,728円 )

1日目

4560174201093
477-7921
1缶(1L)
10

2個

4,298( 4,728円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に手で剥がせる強じんな保護皮膜を作ります。
・刃先、研磨部品、金型、工具などの保護および防錆に優れています。
・必要がなくなった時は簡単に剥離することができます。
・輸送中や保存中の錆びから金属部品を保護します。
【用途】
・金属部品の保護と防錆。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーコート

ラバーコート

    モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L

    モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L

      ROVAL 厚膜形ローバル(常温亜鉛メッキ) 25kg缶

      ROVAL 厚膜形ローバル(常温亜鉛メッキ) 25kg缶

        ローバルシルバー(R)(シルバージンクリッチ) 3.5kg/20kg缶

        ローバルシルバー(R)(シルバージンクリッチ) 3.5kg/20kg缶

          ローバル(R)常温亜鉛メッキ 5kg/25kg缶

          ローバル(R)常温亜鉛メッキ 5kg/25kg缶

            エポローバル(R)常温亜鉛メッキ・上塗り対応 5kg/25kg缶

            エポローバル(R)常温亜鉛メッキ・上塗り対応 5kg/25kg缶

              ストップ・ザ・サビ2 1kg/4kg

              ストップ・ザ・サビ2 1kg/4kg

                FCJ ラバーコート 赤色 18L

                FCJ ラバーコート 赤色 18L

                  FCJ ラバーコート クリアー 18L

                  FCJ ラバーコート クリアー 18L

                    FCJ ファイン・ヒートリフレクター 300ml

                    FCJ ファイン・ヒートリフレクター 300ml

                      FCJ ラバーコート 青色 18L

                      FCJ ラバーコート 青色 18L

                        ROVAL ニュージンクカバースプレー 420ml

                        ROVAL ニュージンクカバースプレー 420ml

                          FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

                          FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

                            メーカー ファインケミカルジャパン 東レ・ダウコーニング ローバル ローバル ローバル ローバル 鈴木油脂工業 ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ローバル ファインケミカルジャパン
                            通常価格 4,298円 76,093円 77,611円 14,870円 19,782円 20,360円 6,727円 40,430円 40,430円 3,300円 40,430円 1,971円 2,162円
                            通常出荷日 1日目   6日目   4日目   2日目~   4日目   1日目~   1日目~   9日目   9日目   6日目   9日目   1日目   6日目  
                            種類 液体 その他 液体 - - - - - - スプレー - スプレー スプレー
                            使用温度範囲 -40~60℃ - - - - - - - - - - - 400℃
                            質量(kg) 1.01 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1缶(1L) - - - - - - - - - - - -

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました