(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FGE366
水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型) セッサクエキ スイヨウセイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,720円
税込単価
38,192円

【特長】・耐腐敗性に優れています・改正PRTR法対象物質を含みません・機械まわ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    水溶性
  • 推奨倍率:
    10~20倍
  • pH(10倍):
    9.3
  • 材質1:
    主成分:鉱物油、各種界面活性剤、各種添加剤
  • 内容量:
    1缶(18L)

Loading...

 
カタログを表示

FGE366 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
容量(L)
仕様
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FGE366

淡緑
768-4371
19000.0
18
SUS、鋼の重切削
1缶(18L)
10

1個

34,720( 38,192円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐腐敗性に優れています
・改正PRTR法対象物質を含みません
・機械まわりが汚れにくいエマルション。潤滑性に優れる。アルミ変色が少ない(FGE180)
・硫黄系極圧添加剤を含有する重切削用エマルション(FGE366)
【用途】
・NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など
・鋼・FC・アルミ合金の切削・研削(FGE180)
・鋼の重切削(FGE366)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)の型番FGE366のページです。
型番FGE366に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)

水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)

    水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン (ソリュブル型)

    水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン (ソリュブル型)

      水溶性研削油剤ユシローケン (ソリューション型)

      水溶性研削油剤ユシローケン (ソリューション型)

        RMCOエマルジョン型汎用切削油

        RMCOエマルジョン型汎用切削油

          消泡剤No.1

          消泡剤No.1

            水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型)

            水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型)

              切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

              切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

                植物性切削油“サスがレボー”

                植物性切削油“サスがレボー”

                  1.0L  磁気ボール盤用切削液(水溶性)

                  1.0L 磁気ボール盤用切削液(水溶性)

                    水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型)

                    水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型)

                      エコカット 油性切削油

                      エコカット 油性切削油

                        高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”

                        高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”

                          ダフニーマーグプラスHM25

                          ダフニーマーグプラスHM25

                            メーカー ユシロ化学 ユシロ化学 ユシロ化学 レヂトン 日本メカケミカル トラスコ中山 住鉱潤滑剤 レプコ エスコ トラスコ中山 フックスジャパン ミスミ 出光興産
                            通常価格 20,790円 20,790円 24,000円 11,976円 22,401円 20,304円 36,900円 2,646円 2,849円 17,296円 16,063円 9,570円 19,799円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   5日目   6日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   5日目   9日目  
                            種類 液状 液状 液状 - - 液状 液状 - 液状 液状 - 液状 液状
                            性質 水溶性 水溶性 水溶性 - - 水溶性 不水溶性 油性 水溶性 水溶性 油性 水溶性 難切削
                            推奨倍率 10~20倍 10~50倍(FGM520)、10~30倍(FGS650) - - - - - - - - - - -
                            pH(10倍) 9.3 9.3(FGM520)、9.5(FGS650) - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:鉱物油、各種界面活性剤、各種添加剤 主成分:鉱物油、各種界面活性剤 主成分:合成潤滑剤、各種界面活性剤 - - - - - - - - - -

                            水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FGE180
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 質量(g) 容量(L) 仕様 内容量

                            20,790円

                            ( 22,869円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10白色768-436317800.0-SUS、鋼、FC、アルミ合金の切削・研削-

                            水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました