(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不水溶性油剤 ユシロンオイル CG8M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

不水溶性油剤 ユシロンオイル CG8M

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,846円 12,564円
税込単価
14,131円 13,820円

【特長】・ミスト抑制剤を配合した低ミスト型切削油剤です。【用途】・非鉄金属・鋳...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    不水溶性
  • 色:
    淡黄透明
  • 粘度(mm2/s):
    10
  • 鋼板活性:
    1
  • トラスココード:
    768-4444
  • 質量(g):
    16700.0
  • 材質1:
    主成分:鉱物油、油脂類
  • 粘度([[MM2]]/s):
    10
  • 仕様:
    消防法第4類第3石油類、塩素フリー品
  • 内容量:
    1缶(18L)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CG8M

1缶(18L)
10

1個

12,846円

12,564

( 13,820円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミスト抑制剤を配合した低ミスト型切削油剤です。
【用途】
・非鉄金属・鋳鉄・鋼の一般研削油剤。
・自動機、NC旋盤、マシニングセンター、研削盤。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

不水溶性油剤 ユシロンオイル CG8Mの型番CG8Mのページです。
型番CG8Mに関する仕様情報を記載しております。

不水溶性油剤 ユシロンオイル CG8Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました