(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タップスコン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タップスコン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【特長】・炭素鋼、合金鋼、ステンレス、難削材まで幅広く使用出来る不活性硫塩化型...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 性質:
    油性
  • 色:
    褐色透明
  • JANコード:
    4989933005459
  • トラスココード:
    754-6637
  • 質量(g):
    400.000
  • 材質1:
    主成分:鉱油、イオウ系極圧剤
  • 容量(ml):
    420
  • タイプ:
    スプレータイプ
  • 使用温度範囲:
    常温
  • 内容量:
    1本(0.42L)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-9871

1本(0.42L)
10

2個

2,500( 2,750円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・炭素鋼、合金鋼、ステンレス、難削材まで幅広く使用出来る不活性硫塩化型切削油剤です。優れた反溶着作用により、工具寿命、仕上げ面を向上させます。
・切削工具(刃物)、切削する部分にかけて削って下さい。
【用途】
・タップ・ダイス加工・ピッチの細いねじなどの切断に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タップスコンの型番S-9871のページです。
型番S-9871に関する仕様情報を記載しております。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました