(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファインオイル・Vスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ファインオイル・Vスプレー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,256円
税込単価
1,382円

【特長】・自然に消失する軽プレス、カッティング、潤滑オイルです。・プレスやカッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 性質:
    油性
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4560174200355
  • トラスココード:
    477-8014
  • 質量(g):
    400.000
  • 材質1:
    主成分:イソパラフィン系炭化水素
  • タイプ:
    自然消失型の薄物プレス、切削オイル
  • 使用温度範囲(℃):
    0~60
  • 容量(L):
    0.42
  • 容器タイプ:
    420mlスプレー
  • 容量(g):
    277
  • 使用温度範囲:
    0~60℃
  • 質量(g):
    400
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC-182-S

1本(420ml)
10

2個

1,256( 1,382円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自然に消失する軽プレス、カッティング、潤滑オイルです。
・プレスやカッティング加工後のオイル洗浄工程は不要です。
【用途】
・樹脂板のタップ、ネジ切りに。
・鉄、アルミニウム、真ちゅうなどの加工時に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ファインオイル・Vスプレーの型番FC-182-Sのページです。
型番FC-182-Sに関する仕様情報を記載しております。

ファインオイル・Vスプレーのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
樹脂切断機械の潤滑用
評価 5.0満足度:5.02020/10/23
スプレーオイルが自然に消失し、潤滑オイルとしても良い商品でした。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました