(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンコロリン緑 スーパーゲル

ステンコロリン緑 スーパーゲル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,791円
税込単価
5,270円

【特長】・切削熱で溶けて刃先に浸透する性質と応力だけでも液化して刃先に浸透する...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ペースト
  • 性質:
    油性
  • 色:
    薄緑
  • JANコード:
    4560281231112
  • トラスココード:
    498-1626
  • 質量(g):
    235
  • 使用温度範囲(℃):
    常温
  • 仕様:
    塩素フリータイプ
  • 内容量:
    1缶(180g)

型番

R-6 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類ペースト性質油性
薄緑JANコード4560281231112
トラスココード498-1626質量(g)235
使用温度範囲(℃)常温仕様塩素フリータイプ
内容量1缶(180g)RoHS ?10

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-6

1缶(180g)
10

2個

4,791( 5,270円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削熱で溶けて刃先に浸透する性質と応力だけでも液化して刃先に浸透する特性が有り圧倒的な食い込み力をもっています。
【用途】
・純鉄、鉄全般。
・ステンレス、アルミニウム、銅、チタン合金などのあらゆる金属の穴あけ(ドリル、リーマ、センタードリル等)、ネジ切り加工(タップ、ダイス等)、エンドミル、フライス、旋盤などでの各種金属切削加工。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンコロリン緑 スーパーゲルの型番R-6のページです。
型番R-6に関する仕様情報を記載しております。

ステンコロリン緑 スーパーゲルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト