(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットメルト接着剤 グルーガン(大量吐出用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットメルト接着剤 グルーガン(大量吐出用)

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
59,671円 56,448円
税込単価
65,638円 62,093円

耐久性に優れる大量吐出用グルーガン。【特長】・600Wヒーター、毎時約2kgの...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ホットメルト接着剤
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    4573231310058
  • トラスココード:
    765-3514
  • 質量(g):
    1020.0
  • 材質1:
    FRP
  • 消費電力(W):
    600
  • 設定温度(℃):
    220
  • 長さ(mm):
    305
  • 電源(V):
    AC100
  • 吐出能力(kg/h):
    2
  • 高さ(mm):
    220
  • 適合ホットメルト:
    ホットメルト径:14.3mm
  • 内容量:
    1台

Loading...

ホットメルト接着剤 グルーガン(大量吐出用)の仕様

ホットメルト接着剤 グルーガン(大量吐出用)の製品イメージ

ホットメルト接着剤 グルーガン(大量吐出用)の製品イメージ

  • 電源(V):AC100
  • 消費電力(W):600
  • 設定温度(℃):220
  • 吐出能力(kg/h):2
  • 適合ホットメルト:800MT
  • 質量:1.02kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-615

1台
10

1個

59,671円

56,448

( 62,093円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性に優れる大量吐出用グルーガン。
【特長】
・600Wヒーター、毎時約2kgの吐出能力を誇るグルーガン
【用途】
・造船や自動車用途など、高い吐出量が要求されるような作業に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホットメルト接着剤 グルーガン(大量吐出用)の型番TS-615のページです。
型番TS-615に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットメルト接着剤 グルーガン(大量吐出用)

ホットメルト接着剤 グルーガン(大量吐出用)

    ホットメルト接着剤用 温度可変型グルーガン(中量吐出用) TSシリーズ

    ホットメルト接着剤用 温度可変型グルーガン(中量吐出用) TSシリーズ

      ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガン

      ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガン

        ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)

        ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)

          ホットメルトガン(170℃)

          ホットメルトガン(170℃)

            AC100V/ 16W ホットメルトガン(ローメルト/φ11-12mm)

            AC100V/ 16W ホットメルトガン(ローメルト/φ11-12mm)

              3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3748 TC 5kg

              3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3748 TC 5kg

                3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kg

                3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kg

                  ミニグルーガン 20313

                  ミニグルーガン 20313

                    コードレスピタガン 乾電池式 GMB-80

                    コードレスピタガン 乾電池式 GMB-80

                      3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 7375 TC 2.27kg

                      3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 7375 TC 2.27kg

                        AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)

                        AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)

                          ホットボンドスタンド

                          ホットボンドスタンド

                            メーカー 三洋貿易 三洋貿易 ヘンケル ヘンケル エスコ エスコ スリーエムジャパン スリーエムジャパン 三商 SK-11 スリーエムジャパン エスコ goot(太洋電機産業)
                            通常価格 59,671円 52,000円 9,910円 10,818円 6,270円 13,595円 61,438円 42,539円 1,180円 1,331円 37,010円 39,350円 420円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目   3日目   6日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - - - ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤 -
                            その他 - その他 その他 - - - - - - - - -
                            JANコード 4573231310058 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 765-3514 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1020.0 - - - - - - - - - - - -

                            ホットメルト接着剤 グルーガン(大量吐出用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました