(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットスティック HB-100S・200S シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HB-200S-BK
ホットスティック HB-100S・200S シリーズ【10~1,000個入り】 ホットスティック HB-100S 200S シリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,231円
税込単価
1,354円

ホビー用ホットボンド専用スティック。【特長】・本体に差し込み、熱で溶かし接着。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品仕様

ホットボンド HB-100Sの外観

ホットボンド HB-100Sの外観

ホットボンド HB-200Sシリーズの外観

ホットボンド HB-200Sシリーズの外観

ホットボンド HB-100S-1Kのパッケージ

ホットボンド HB-100S-1Kのパッケージ

型番寸法/mm
HB-100S透明φ11(直径11mm)×100
HB-100S-B1
HB-100S-1K
HB-100S-10K
HB-200Sφ11(直径11mm)×200
HB-200S-1K
HB-200S-10K
HB-200S-BK
HB-200S-BK-1K
HB-200S-BR
HB-200S-BR-1K
HB-200S-WH
HB-200S-WH-1K
 
商品情報を表示

HB-200S-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(mm)
軟化点(℃)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-200S-BK

4975205333214
-
200
-
230
1パック(12本)
-

1パック

12個入り

1,231( 1,354円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホビー用ホットボンド専用スティック。
【特長】
・本体に差し込み、熱で溶かし接着。
・HB-80専用ホットスティック(固形接着剤)。
・GOOTブランドがついており、安心して利用可能。
・専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱いおよび保存が簡単。
【用途】
・ちょっとした接合やモノづくり。
・クリスマスツリーの飾りつけや、ハロウィン衣装の装飾など手頃に使用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットスティック HB-100S・200S シリーズの型番HB-200S-BKのページです。
型番HB-200S-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットスティック HB-100S・200S シリーズ

ホットスティック HB-100S・200S シリーズ

    ボンドガン用スティック GS-12・GS-30

    ボンドガン用スティック GS-12・GS-30

      ホットスティック HB-40S シリーズ

      ホットスティック HB-40S シリーズ

        スティックタイプホットメルトメルターボール

        スティックタイプホットメルトメルターボール

          ボンドスティック(クリア)

          ボンドスティック(クリア)

            ピタガン用スティック GMS-12・GMS-50

            ピタガン用スティック GMS-12・GMS-50

              ホットボンド HB-45

              ホットボンド HB-45

                ホットボンド HB-80

                ホットボンド HB-80

                  LOCTITE ホットメルト接着剤“

                  LOCTITE ホットメルト接着剤“

                    ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"

                    ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"

                      接着用スティック(交換用) HB-45専用(7φ×100㎜)12本入

                      接着用スティック(交換用) HB-45専用(7φ×100㎜)12本入

                        グル―ガン用スティック GTGS

                        グル―ガン用スティック GTGS

                          ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガン

                          ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガン

                            メーカー goot(太洋電機産業) SK-11 goot(太洋電機産業) コニシ ボッシュ SK-11 ケニス ケニス ヘンケル ヘンケル ケニス ウィザ(旧:グレートツール) ヘンケル
                            通常価格 453円 498円 188円 23,647円 975円 308円 1,500円 2,300円 3,691円 5,518円 292円 119円 9,910円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品種類 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - - ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - その他接着剤 ホットメルト接着剤
                            径(mm) 11 - 7 - - - - - - - - - -

                            ホットスティック HB-100S・200S シリーズのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            配線仮固定
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/31
                            使用量が多い消耗品なので、数をまとめたパック品は便利です。品質も安心して使用できると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品の基板上コネクタ部補強
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/08
                            自社製品の基板上コネクタを接続した後に固定用に使用しています。
                            100均などのモノと異なり、溶かした際の匂いとかが少なく気にならない。
                            凹凸に対して食い込みも適度に良く、それでいて修正時にはきれいにはがすことも可能。
                            製品内部の2枚の基板がコネクタ配線で接続され、基板位置が回転する時にも(リミットあり)コネクタが外れるような不具合は発生していません

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着
                            評価 3.0満足度:3.02020/03/12
                            木材同士の接着に使用。
                            金額は少し高いような気がするが、
                            納期が短くてよかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線の補強
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/15
                            配線の補強に使用しています。予備として購入しました。価格は安いですが発注後3日でした。できれば在庫品にしていただければと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HB-100S-B1
                            HB-200S
                            HB-200S-10K
                            HB-200S-BK-1K
                            HB-200S-BR
                            HB-200S-BR-1K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 長さ(mm) 軟化点(℃) 質量(g) 内容量

                            1,000円

                            ( 1,100円 )

                            36個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10透明4975205331890755-4362100843701パック(36本)

                            812円

                            ( 893円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10透明4975205331012755-4371200842301パック(12本)

                            25,671円

                            ( 28,238円 )

                            520個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10透明4975205331258755-438920084100001パック(約520本)

                            4,651円

                            ( 5,116円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            -4975205333245-200-10001パック(約50本)

                            1,187円

                            ( 1,306円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            -4975205333221-200-2301パック(12本)

                            4,075円

                            ( 4,483円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            -4975205333252-200-10001パック(約50本)

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました