(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットボンド 専用ガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HB-45
ホットボンド 専用ガン ホットボンド センヨウガン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,607円
税込単価
1,768円

【特長】・木・紙・布・皮革などの孔質材の補修、接着、充填に最適です。・プラスチ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ホットメルト接着剤
  • 色:
    その他
  • コード(m):
    1.5
  • 電源(V):
    AC100
  • 設定温度(℃):
    160
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 掲載画像は型番:HB-45です。

Loading...

HB-45専用ホットスティックHB-40Sについてはこちらをご覧ください。
HB-80専用ホットスティックについては以下をご覧ください。

 
商品情報を表示

HB-45 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
消費電力(W)
付属品
適合ホットスティック
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-45

4975205411462
468-6845
100
7
スティック3本(約φ7×100mm)、スタンドバネ
HB-40S
1個
10

1個

1,607( 1,768円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木・紙・布・皮革などの孔質材の補修、接着、充填に最適です。
・プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めができます。
【用途】
・室内装飾、ディスプレイ等の作業/ラッピングや段ボールなどの梱包作業/製本/靴・カバンの補修・接着/すき間のコーティング/プリント基板用のリード線接着、電子部品の固定などのアセンブリ作業等、様々な用途にお使い頂けます。

(i)ご注意

  • 掲載画像は型番:HB-45です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットボンド 専用ガンの型番HB-45のページです。
型番HB-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットボンド 専用ガン

ホットボンド 専用ガン

    KAKURI SUNDRY ミニグルーガン SMG-301

    KAKURI SUNDRY ミニグルーガン SMG-301

      ホットボンド HB-80

      ホットボンド HB-80

        コードレスピタガン 乾電池式 GMB-80

        コードレスピタガン 乾電池式 GMB-80

          ホットボンドスタンド

          ホットボンドスタンド

            ホットボンド HB-45

            ホットボンド HB-45

              白光 ハッコーメルター 100V-40W 平型プラグ

              白光 ハッコーメルター 100V-40W 平型プラグ

                ホットメルトガン806-1 (メルター)

                ホットメルトガン806-1 (メルター)

                  AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)

                  AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)

                    AC100V/40Wホットメルトガン(ペレットタイプ)

                    AC100V/40Wホットメルトガン(ペレットタイプ)

                      ホットメルトガン(170℃)

                      ホットメルトガン(170℃)

                        [EA305HF-2用]ホットメルトスティック

                        [EA305HF-2用]ホットメルトスティック

                          ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)

                          ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)

                            メーカー goot(太洋電機産業) KAKURI(角利産業) ケニス SK-11 goot(太洋電機産業) ケニス 白光 アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ ヘンケル
                            通常価格 1,607円 1,545円 2,300円 1,331円 420円 1,500円 41,459円 58,924円 39,350円 43,110円 6,270円 2,020円 10,818円
                            通常出荷日 1日目   7日目   4日目   3日目   1日目   4日目   1日目   8日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 ホットメルト接着剤 - - ホットメルト接着剤 - - - - ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤
                            その他 - - - - - - - - - - - その他
                            コード(m) 1.5 - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) AC100 - - - - - - - - - - - -
                            設定温度(℃) 160 - - - - - - - - - - - -

                            ホットボンド 専用ガンのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 10件のレビュー
                            基板露出部の絶縁
                            評価 3.0満足度:3.02019/12/26
                            針金のスタンドが入っておりませんでした。

                            が、気づいたのが開封後でしたので自作しました。
                            ボンド吐出部が細いものもあると嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/14
                            部品の接着に使用しています。
                            安価で使いやすいです。
                            付属のクリップで仮置きできるので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチック部品の溶着
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/03
                            車のダッシュボードの部品が割れてしまい、接着剤で固定しようと思いましたが、隙間が若干広い為、今回このホットガンを購入してみました。電源を入れ分程で使用可能で、隙間も埋める事ができ、しっかり溶着できました。使い道はいろいろありそうです。価格が安価ですが、しっかりした商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            固定に使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/11/06
                            簡単な部品の固定に使用しています。普通に使用できますが、電源を入れてから使用できるまでの時間が掛かるのが難点です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチックケースの接着に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/31
                            プラスチックケースに部品を溶着する際に使用しました。
                            簡単に使用でき、シーリングの具合も良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HB-80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 消費電力
                            (W)
                            付属品 適合ホットスティック 内容量

                            2,431円

                            ( 2,674円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104975205410083755-439722014スティック4本(約φ11×100mm)、スタンドバネHB-100S、HB-200S、HB150SRS、HB-300S-5K-RS-

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました