(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
998円 ~ 1,171円
税込価格
1,098円 ~ 1,288円

弾力性がある速硬化タイプ。【特長】・塗装汚染が少なく、カビの発生も少ない。(防...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂系

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

変成シリコンコークQ 速硬化タイプ 333mlの仕様

57101 イメージ

57101 イメージ

57104 イメージ

57104 イメージ

  • 速硬化型で作業の短縮ができる(約1時間で皮膜形成)。
  • 耐熱・耐寒性に優れ、-40~90℃の温度範囲での使用に耐える。
  • 広範囲の下地材料への密着性に優れる。
  • 低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。
  • はっ水汚染(しみ出し)が少ない。
  • 施工後に塗装ができる。
  • ※ 大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手には使用しないでください。

性状

  • 粘度:900~1500Pa・s
  • サイズ(重量):W51×D51×H320(495g)
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品種類
色詳細
OP(色記号)
JANコード
トラスココード
質量(g)
使用温度範囲(℃)
特長1
特長2
特長3
用途1
容量
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
その他
ステンカラー
-
4901490047925
836-3267
495.000
-40~90
-
-
-
-
333ml
-
-

2個

1,171( 1,288円 )

1日目

シーリング剤
グレー
グレー
GY
4901490049530
492-1852
196.000
-40~90
速硬化型で作業効率が向上します
塗装汚染が少なく、カビの発生も少ないです。(防カビ剤配合)
日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
建物の内外装目地
120ml
無溶剤型
1本(120ml)

2個

998( 1,098円 )

1日目

シーリング剤
ホワイト
ホワイト
W
4901490049523
492-1844
196.000
-40~90
速硬化型で作業効率が向上します
塗装汚染が少なく、カビの発生も少ないです。(防カビ剤配合)
日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
建物の内外装目地
120ml
無溶剤型
1本(120ml)

2個

998( 1,098円 )

1日目

シーリング剤
ホワイト
ホワイト
-
4901490571000
399-1113
495.000
-40~90
速硬化型で作業効率が向上します
塗装汚染が少なく、カビの発生も少ないです。(防カビ剤配合)
日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
建物の内外装目地
333ml
無溶剤型
1本(333ml)

2個

1,171( 1,288円 )

4日目

シーリング剤
その他
アイボリー
-
4901490571017
485-9677
495.000
-
-
-
-
-
333ml
-
1本

2個

1,171( 1,288円 )

1日目

シーリング剤
グレー
ライトグレー
-
4901490571024
485-9685
495.000
-
-
-
-
-
333ml
-
1本

2個

1,171( 1,288円 )

1日目

シーリング剤
グレー
グレー
-
4901490571031
399-1121
495.000
-40~90
速硬化型で作業効率が向上します
塗装汚染が少なく、カビの発生も少ないです。(防カビ剤配合)
日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
建物の内外装目地
333ml
無溶剤型
1本(333ml)

2個

1,171( 1,288円 )

4日目

シーリング剤
ブラック
-
4901490571048
485-9693
495.000
-
-
-
-
-
333ml
-
1本

2個

1,171( 1,288円 )

1日目

シーリング剤
その他
ブロンズ
-
4901490571055
399-1130
495.000
-40~90
速硬化型で作業効率が向上します
塗装汚染が少なく、カビの発生も少ないです。(防カビ剤配合)
日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
建物の内外装目地
333ml
無溶剤型
1本(333ml)

2個

1,171( 1,288円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

弾力性がある速硬化タイプ。
【特長】
・塗装汚染が少なく、カビの発生も少ない。(防カビ剤配合)
・日本シーリング材工業会JSIAF☆☆☆☆規格品。
・速硬化型で弾力性に優れる。
・健康住宅対応品。
・耐水・耐熱・耐寒・耐候性に優れる。
【用途】
・建物の内外装目地。
・塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン・折板の継ぎ目。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

    “シャーピー ぺイントヘンセイ”

    “シャーピー ぺイントヘンセイ”

      シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

      シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

        変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

        変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

          POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

          POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

            シリコーンシーラント 8060プロ

            シリコーンシーラント 8060プロ

              ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

              ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

                ボンド キッチンパネル用接着剤

                ボンド キッチンパネル用接着剤

                  ボンド PX2000

                  ボンド PX2000

                    シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

                    シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

                      シャーピー ヘンセイシリコーンM

                      シャーピー ヘンセイシリコーンM

                        ウレタンシール S700NB

                        ウレタンシール S700NB

                          ボンド マルチコーク(高性能タイプ)

                          ボンド マルチコーク(高性能タイプ)

                            メーカー コニシ シャープ化学 セメダイン コニシ セメダイン セメダイン コニシ コニシ コニシ セメダイン シャープ化学 セメダイン コニシ
                            通常価格 998円 945円 2,000円 1,750円 1,553円 522円 853円 1,078円 1,731円 969円 819円 1,002円 1,216円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目~  
                            材質1 主成分:変成シリコーン樹脂系 - - 主成分:変成シリコーン樹脂系 - - 主成分:アクリル樹脂系 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:変成シリコーン樹脂 - - - -

                            ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            設備部品の補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/04
                            乾くのが早いので作業の時短になります。色のバリエーションも多いのも、いいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備部品の補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/04
                            乾くのが早いので作業の時短になります。色のバリエーションも多いのも、いいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外回り防水コーキング
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/03
                            変性シリコンのコーキング材です。普通のシリコンとの違いは塗装ができるというとこです。外壁部の防水に使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました