(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,651円 ~ 1,653円
税込価格
1,816円 ~ 1,818円

日本シーリング工業会JSIAF☆☆☆☆規格品。【特長】・広範囲の下地材料への密...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 質量(g):
    515
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂系
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~90
  • 容量:
    333ml

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ボンド 変成シリコンコーク ライトグレーの仕様

  • 広範囲の下地材料への密着性に優れる。
  • 低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。
  • カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。
  • はっ水汚染(しみ出し)が少ない。
  • 施工後に塗装ができる。
  • ※ 大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手には使用しないでください。

性状

  • 粘度:1100~1700Pa・s
  • サイズ(重量):W51×D51×H320(515g)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

色詳細
OP(色記号)
JANコード
トラスココード
特長1
特長2
特長3
用途1
用途2
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
ライトグレー
-
4901490046270
492-1836
-
-
-
-
-
ホルムアルデヒド等級区分:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆、日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品
1本

2個

1,651( 1,816円 )

1日目

ホワイト
ホワイト
W
4901490570782
492-2069
表面塗装性良好です。
耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。
日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
一般建築内外装用
浴室・洗面所のすき間シールに
-
1本(333ml)

2個

1,653( 1,818円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日本シーリング工業会JSIAF☆☆☆☆規格品。
【特長】
・広範囲の下地材料への密着性に優れる
・低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい
・カビの発生が少ない(防カビ剤配合)
・はっ水汚染(しみ出し)が少ない
・施工後に塗装ができる
【用途】
・一般建築物の内外装目地
・浴室・洗面所・台所まわりのシール
・モルタル・コンクリートの亀裂補修
・塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール
・パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

    ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

    ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

      コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ベージユ #57578

      コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ベージユ #57578

        ボンド キッチンパネル用接着剤

        ボンド キッチンパネル用接着剤

          コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ブロンズ #57478

          コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ブロンズ #57478

            変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

            変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

              ボンドシリコンコーク 防かび剤入330ml

              ボンドシリコンコーク 防かび剤入330ml

                ボンドシリコンコーク

                ボンドシリコンコーク

                  ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                  ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                    ボンド ブチルコーク

                    ボンド ブチルコーク

                      シリコンコーク ステンカラー

                      シリコンコーク ステンカラー

                        POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

                        POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

                          ボンド 耐火目地用シーラント

                          ボンド 耐火目地用シーラント

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ
                            通常価格 1,651円 1,493円 1,651円 1,078円 1,651円 1,750円 824円 750円 1,436円 1,156円 639円 1,553円 2,421円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目~   2日目~   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 - - - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤
                            質量(g) 515 515 - 532 - 420.000 386 386 525.000 471.000 386 - 520.000
                            材質1 主成分:変成シリコーン樹脂系 - - 主成分:変成シリコーン樹脂 - 主成分:変成シリコーン樹脂系 - 主成分:シリコーン樹脂系 主成分:アクリルウレタン樹脂系 主成分:ブチルゴム系 主成分:シリコーン樹脂系 - 主成分:変成シリコーン樹脂系
                            使用温度範囲(℃) -40~90 -40~90 - -40~90 - -40~90 - -40~150 -30~120 -20~50 - - -40~90
                            容量 333ml - - - - 333ml 330ml 330ml - - 330ml - -

                            ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            洗面台のシール
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/06
                            工場の洗面所の洗面台水漏れ部の補修で使用しました。このご時世で費用削減で自分で修理、ヘラも使用し【それなりに】補修完了しました。特に問題はなさそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シーリング
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/26
                            どのような個所にでも対応できるので安心ですが、長期間蓋を開けなくても、開けてからも残し忘れると固化して使用不可になりますから注意して下さい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました