(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セメダイン プライマー“MP1000”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セメダイン プライマー“MP1000”

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,060円
税込単価
3,366円

【特長】・シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まり、モルタル、ALC材...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    淡黄色透明
  • JANコード:
    4901761132664
  • トラスココード:
    447-5194
  • 質量(g):
    615.000
  • 材質1:
    主成分:ウレタン樹脂
  • 容量(kg):
    0.5
  • 推奨シーリング剤:
    POSシール、POSシールLM
  • 仕様1:
    適用シーリング剤:POSシール、POSシールLM
  • 内容量:
    1缶

Loading...

製品特長・仕様

容量:500g
主用途:変成シリコーン専用プライマー
特長:各種下地材に適用。1液シーリング用
タイプ1成分形
外観淡黄色透明液
乾燥時間
(オーブンタイム)
60分以上
30分以上
20分以上
含有溶剤酢酸エチル
酢酸ブチル
塗布後の有効時間(Hr.)8
開栓後有効時間(未使用時密栓)当日内
粘度(mPa・s / 23℃)10
比重0.98
有効期間(月) (密封状態)12
主たる適用シーリング材POSシール
POSシールLM

■プライマー適用

セメダイン プライマー“MP1000” 製品仕様
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM-269

1缶
10

2個

3,060( 3,366円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まり、モルタル、ALC材など比較的もろい材質表面の強化、改善にも効果があります。
・1液シーリング用。
・キシレン・トルエンを含まない。
【用途】
・変成シリコーン系シーリング材使用時の下地処理。
・被着材の表面強化。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セメダイン プライマー“MP1000”の型番SM-269のページです。
型番SM-269に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セメダイン プライマー“MP1000”

セメダイン プライマー“MP1000”

    プライマーMP2000 500g SN-012

    プライマーMP2000 500g SN-012

      シャーピー ホタルコーク

      シャーピー ホタルコーク

        シャーピー ユセイP

        シャーピー ユセイP

          バスコークN

          バスコークN

            シャーピー ペイントアクリル

            シャーピー ペイントアクリル

              シャーピー シリコーンS

              シャーピー シリコーンS

                目地シール P100g HJ-137

                目地シール P100g HJ-137

                  建築用シーリング剤 ブチルB

                  建築用シーリング剤 ブチルB

                    シャーピー ウレタンPRO

                    シャーピー ウレタンPRO

                      モリコート シリコーングリース 7508グリース

                      モリコート シリコーングリース 7508グリース

                        シリコーンプライマーD3

                        シリコーンプライマーD3

                          セメダイン タイル目地材 200g HJ-113

                          セメダイン タイル目地材 200g HJ-113

                            メーカー セメダイン セメダイン シャープ化学 シャープ化学 セメダイン シャープ化学 シャープ化学 セメダイン シャープ化学 シャープ化学 東レ・ダウコーニング セメダイン セメダイン
                            通常価格 3,060円 2,275円 6,316円 624円 1,070円 472円 783円 456円 593円 680円 29,325円 2,108円 204円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   2日目   4日目  
                            商品種類 シーリング剤 - - - - - - - - - - シーリング剤 -
                            その他 その他 グレー - ホワイト - ホワイト - - その他 ホワイト
                            色詳細 淡黄色透明 淡黄色透明 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4901761132664 4901761132657 - - - - - 4901761101547 - - - - 4901761301039
                            トラスココード 447-5194 813-5090 - - - - - 813-5146 - - - - 813-5201

                            セメダイン プライマー“MP1000”のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            POSシールの前に
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/23
                            外壁リフォームまでのつなぎとして、POSシールと合わせてサイディングのコーキングを補修しました。
                            無事に応急処置出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました