(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンコーク(防カビタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:59078
シリコンコーク(防カビタイプ) シリコンコーク(ボウカビタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,125円
税込単価
1,238円

日本シーリング工業会JSIAF☆☆☆☆規格品。【特長】・防カビ剤入りのため、特...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 質量(g):
    386
  • 材質1:
    主成分:シリコーン樹脂系
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~150
  • 容量:
    330ml
  • 内容量:
    1本(330ml)

Loading...

シリコンコーク 防カビタイプ ソフトアイボリーの仕様

シリコンコーク 防カビタイプ ソフトアイボリー イメージ

シリコンコーク 防カビタイプ ソフトアイボリー イメージ

  • 耐候性に優れる。
  • 耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃温度範囲での使用に耐える。
  • 耐薬品性に優れる。
  • 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。
  • 肉やせが少ない。
  • サイズ(重量):W51×D51×H290(386g)
 
商品情報を表示

59078 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
OP(色記号)
JANコード
トラスココード
防カビタイプ
特長1
特長2
用途1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

59078

ホワイト
ホワイト
W
4901490590780
492-2107
-
防カビ剤入りのため、特に水まわりのシールに適しています。
日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シールに
1本(330ml)

2個

1,125( 1,238円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日本シーリング工業会JSIAF☆☆☆☆規格品。
【特長】
・防カビ剤入りのため、特に水まわりのシールに最適
・カビの発生が少ない
・耐候性に優れる
・耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える
・耐薬品性に優れる
・低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い
・肉やせが少ない
【用途】
・建物のガラスサッシまわりの水密・気密シール
・浴室、洗面所、台所などの水まわりのシール
・ガラス間およびガラスまわり目地のシール
・内装タイル目地のシール
・金属屋根・ハゼ継ぎ目・重ね部のシール
・配管取付け部・ダクトまわりのシール
・耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンコーク(防カビタイプ)の型番59078のページです。
型番59078に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンコーク(防カビタイプ)

シリコンコーク(防カビタイプ)

    ボンド ブチルコーク

    ボンド ブチルコーク

      屋根シール

      屋根シール

        ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

        ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

          ボンド マルチコーク(高性能タイプ)

          ボンド マルチコーク(高性能タイプ)

            “シャーピー ぺイントヘンセイ”

            “シャーピー ぺイントヘンセイ”

              ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

              ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

                セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333

                セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333

                  100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

                  100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

                    ひび割れシール

                    ひび割れシール

                      シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

                      シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

                        ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                        ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                          ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

                          ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

                            メーカー コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ シャープ化学 コニシ 積水フーラー エスコ セメダイン セメダイン コニシ コニシ
                            通常価格 914円 1,156円 1,127円 1,651円 1,216円 945円 998円 795円 1,510円 1,127円 2,000円 1,436円 853円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            質量(g) 386 471.000 - 515 520.000 - - - - - - 525.000 420.000
                            材質1 主成分:シリコーン樹脂系 主成分:ブチルゴム系 - 主成分:変成シリコーン樹脂系 - - 主成分:変成シリコーン樹脂系 - - - - 主成分:アクリルウレタン樹脂系 主成分:アクリル樹脂系
                            使用温度範囲(℃) -40~150 -20~50 - -40~90 -40~90 - - - - - - -30~120 -20~50
                            容量 330ml - - 333ml - - - - - - - - -

                            シリコンコーク(防カビタイプ)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            配線コネクタの防水用
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/11
                            配線の防水コネクタを使用していたのですが、水が浸入する故障が発生した為、コネクタと配線部を、シリコンで埋め、防水対策を強めました。しっかりとコーキングできるので、とても良いと思います。長期保存は固まる恐れがありそうなので、必要数のみ購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品込みたて
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/22
                            正規品が早く届くので
                            大変助かっています。使用しやすくリピート品になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            隙間コーキング
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/06
                            水のかかる所で使用しました。
                            防カビ剤入りなのでカビが生えにくいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5449
                            59084
                            59087
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 OP(色記号) JANコード トラスココード 防カビタイプ 特長1 特長2 用途1 内容量

                            952円

                            ( 1,047円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他ソフトアイボリー-4901490054497485-9626防カビタイプ----

                            1,125円

                            ( 1,238円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他クリヤーTM4901490590841492-2115-防カビ剤入りのため、特に水まわりのシールに適しています。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シールに-

                            914円

                            ( 1,005円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他ライトグレーLG4901490590872492-2123-防カビ剤入りのため、特に水まわりのシールに適しています。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シールに-

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました