(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電シーリングガン(3.6V 1.5Ah)

充電シーリングガン(3.6V 1.5Ah)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,760円
税込単価
48,136円

硬めのシーリング材でもラクラク押し出しできる充電シーリングガン。【特長】・狭い...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    グレー
  • トラスココード:
    421-6849
  • 容量(Ah):
    1.5
  • 質量(kg):
    2.15
  • 付属品:
    充電池、電池パック
  • RoHS対応:
    対応
  • 内容量:
    1個

Loading...

シーリングガン EZ3610LA1J-Hの仕様

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用例3(外装・屋上の防水作業)

使用例3(外装・屋上の防水作業)

使用例4(浴室・内装の仕上げ)

使用例4(浴室・内装の仕上げ)

手作業の煩わしさを軽減

狭い場所での扱いにくさの例

狭い場所での扱いにくさの例

狭い場所での扱いにくさを軽減。カートリッジ押し上げ棒の引き代が短い2段ラック式なので、取り回しがラク。

製品仕様

電池パック電圧:DC3.6V、LAタイプ(容量1.5Ah・リチウムイオン)
充電器充電時間:実用充電で約15分、フル充電で約30分※1
充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能
電源:AC100V 50/60Hz 消費電力:30W 質量:590g
後ダレ防止機構
2段ラックピニオン方式
押出調整5段階
残量表示
押出力2.45kN{250kgf}
本体寸法全長501×全高259×全幅142mm
本体質量(重量)2.15kg
コーキング能力
(目安・フル受電で)※2
ノズルカット径φ8(ノズルカット径8mm)
アクリル系
高速5 約60本 中速3 約60本 低速1 約30本
ノズルカット径φ8(ノズルカット径8mm)
シリコン系
高速5 約65本 中速3 約60本 低速1 約35本
ノズルカット径φ8(ノズルカット径8mm)
ウレタン系
高速5 約30本 中速3 約25本 低速1 約15本
ノズルカット径φ5(ノズルカット径5mm)
アクリル系
高速5 約50本 中速3 約50本 低速1 約20本
ノズルカット径φ5(ノズルカット径5mm)
シリコン系
高速5 約50本 中速3 約40本 低速1 約25本
ノズルカット径φ5(ノズルカット径5mm)
ウレタン系
高速5 約30本 中速3 約25本 低速1 約15本
  1. ※1電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。
  2. ※2電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)。蓄電池性能経時変化、およびシーリング材の材質、ノズル切断径、温度、押し出しスピードなどにより変わります。冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。

※缶タイプの剤を、直接ホルダーやバレルに入れることはできません。

ソーセージ・カートリッジ両対応

ソーセージタイプ

ソーセージタイプ

カートリッジタイプ

カートリッジタイプ

カートリッジタイプの対応寸法図

カートリッジタイプの対応寸法図

カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400ml以下のシーリング材が使用可能。

※缶タイプの剤を、直接ホルダーやバレルに入れることはできません。

スムーズな作業ときれいな仕上がりをサポート

押し出し力調整付き

押し出し力調整付き

シーリング材残量表示付き

シーリング材残量表示付き

※一部の製品情報のみ掲載しています。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ3610LA1J-H

1個

43,760( 48,136円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

硬めのシーリング材でもラクラク押し出しできる充電シーリングガン。
【特長】
・狭い場所でも楽に取り回せる2段ラック式タイプ。
・電池パック・充電器付き。
・後ダレ防止機構付き。
・何度もレバーを引く手間と疲れを軽減。
・シーリング材が硬くても、作業量が多くても、電動なので押し出しがラク。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

充電シーリングガン(3.6V 1.5Ah)の型番EZ3610LA1J-Hのページです。
型番EZ3610LA1J-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電シーリングガン(3.6V 1.5Ah)

充電シーリングガン(3.6V 1.5Ah)

    コーキングガン コンボイBC

    コーキングガン コンボイBC

      380mm コーキングガン

      380mm コーキングガン

        ハンドル回転式カートリッジガン

        ハンドル回転式カートリッジガン

          充電式コーキングガンCG180D

          充電式コーキングガンCG180D

            385mm コーキングガン(回転式)

            385mm コーキングガン(回転式)

              コーキングガン EA930BS

              コーキングガン EA930BS

                井上工具 コーキング絞り

                井上工具 コーキング絞り

                  コーキングガン コンボイSP26

                  コーキングガン コンボイSP26

                    カートリッジガン

                    カートリッジガン

                      コーキングガン コンボイRS900

                      コーキングガン コンボイRS900

                        コーキングガン コンボイVS

                        コーキングガン コンボイVS

                          コーキングガン コンボイRS

                          コーキングガン コンボイRS

                            メーカー Panasonic TJMデザインタジマツール エスコ トラスコ中山 マキタ エスコ エスコ 井上工具 TJMデザインタジマツール トラスコ中山 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール
                            通常価格 43,760円 5,539円 3,319円 896円 21,601円 2,039円 5,550円 208円 4,804円 599円 5,509円 1,617円 5,458円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 その他 その他 シーリング剤 シーリング剤 その他 その他 その他 その他 シーリング剤 その他 その他 シーリング剤
                            グレー その他 淡黄色 - 淡黄色 - - - - その他 -
                            トラスココード 421-6849 - - - - - - - - - - - -
                            容量(Ah) 1.5 - - - - - - - - - - - -
                            質量(kg) 2.15 - - - - - - - - - - - -

                            充電シーリングガン(3.6V 1.5Ah)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました