(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーキングガン コンボイBC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーキングガン コンボイBC

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,539円
税込単価
6,093円

【特長】・狭所作業に最適なベルト押出し機構を採用しています。・360度回転単管...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 色:
    その他
  • 全長(mm):
    369
  • 全高(mm):
    225
  • 筒直径(mm):
    67
  • JANコード:
    4975364165657
  • トラスココード:
    753-7654
  • 質量(g):
    785.000
  • 材質1:
    エンジニヤリングプラスチック
  • 適合コーキング剤:
    330ml
  • 押出し量:
    7mm
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNV-BC

1個

2個

5,539( 6,093円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭所作業に最適なベルト押出し機構を採用しています。
・360度回転単管取付フック付です。
・疲れにくいセンターハンドルボディーです。
【用途】
・ベルト式コーキングガン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーキングガン コンボイBCの型番CNV-BCのページです。
型番CNV-BCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーキングガン コンボイBC

コーキングガン コンボイBC

    コーキングガン EA930BR

    コーキングガン EA930BR

      350mm コーキングガン(回転式)

      350mm コーキングガン(回転式)

        385mm コーキングガン(回転式)

        385mm コーキングガン(回転式)

          充電シーリングガン(3.6V 1.5Ah)

          充電シーリングガン(3.6V 1.5Ah)

            ハンドル回転式カートリッジガン

            ハンドル回転式カートリッジガン

              380mm コーキングガン

              380mm コーキングガン

                コーキングガン EA930BS

                コーキングガン EA930BS

                  コーキングガン コンボイRS900

                  コーキングガン コンボイRS900

                    コーキングガン コンボイVS

                    コーキングガン コンボイVS

                      大型コーキングガン コンボイ J900

                      大型コーキングガン コンボイ J900

                        ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー

                        ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー

                          井上工具 コーキング絞り

                          井上工具 コーキング絞り

                            メーカー TJMデザインタジマツール エスコ エスコ エスコ Panasonic トラスコ中山 エスコ エスコ TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール 井上工具
                            通常価格 5,539円 6,056円 8,841円 2,039円 43,760円 896円 3,319円 5,550円 5,509円 1,617円 2,314円 2,760円 208円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   4日目   8日目  
                            商品種類 その他 その他 その他 その他 シーリング剤 シーリング剤 その他 その他 その他 その他 シーリング剤 シーリング剤 その他
                            その他 その他 淡黄色 グレー - 淡黄色 - その他 - - -
                            全長(mm) 369 - - - - - - - 457 351 450 380 -
                            全高(mm) 225 - - - - - - - 202 163 220 190 -
                            筒直径(mm) 67 - - - - - - - 72 54 75 60 -

                            コーキングガン コンボイBCのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            壁と壁の狭い箇所に
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/01
                            壁と壁の間のコーキングに。
                            通常のと違って全長が変わらないので狭い箇所で使いやすい。
                            ただ、ハンドルの握り込みの重さは普通のと大差ないので疲れます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました