(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超速乾セメント(15分硬化)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DCW-01K
超速乾セメント(15分硬化) チョウソッカンセメント(15フンコウカ)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
665円
税込単価
732円

【特長】・超速スピードで固まり、重量荷を強力に固定します。・衝撃に強く、鉄を腐...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    コンクリート用補修剤
  • 硬化時間:
    15分
  • 可使時間:
    5分
  • 質量(g):
    1100
  • 容量:
    1kg
  • 仕様:
    粉末タイプ
  • 施工面積:
    約50cm×10cm(1cm厚)
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番DCG-01KDCW-01K
カラー灰色白色
主成分ポルトランドセメント
内容量1kg
製品サイズ230(H)×170(W)×40(D)mm
個装重量1.1kg
 
商品情報を表示

DCW-01K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCW-01K

ホワイト
4976742212116
453-6240
1個

2個

665( 732円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超速スピードで固まり、重量荷を強力に固定します。
・衝撃に強く、鉄を腐食する心配がありません。
【用途】
・コンクリート、ブロックの補修。
・重量物の接着固定。
・門柱金具の取付。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超速乾セメント(15分硬化)の型番DCW-01Kのページです。
型番DCW-01Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超速乾セメント(15分硬化)

超速乾セメント(15分硬化)

    ボンド 土木建築用エポキシ樹脂接着剤 ボンドシリンダーセット

    ボンド 土木建築用エポキシ樹脂接着剤 ボンドシリンダーセット

      2.0kg 高性能セメント(グレー)

      2.0kg 高性能セメント(グレー)

        250ml コンクリート補修材(速硬化型)

        250ml コンクリート補修材(速硬化型)

          1.3kg 超早強性・接着セメント

          1.3kg 超早強性・接着セメント

            1.3kg コンクリート充填補修材

            1.3kg コンクリート充填補修材

              ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)

              ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)

                TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 3.0kgセット

                TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 3.0kgセット

                  500g モルタルパテ(グレー)

                  500g モルタルパテ(グレー)

                    1.0kg 超速乾セメント(グレ-)

                    1.0kg 超速乾セメント(グレ-)

                      TC オッシャーコート グレー色 4.5kgセット

                      TC オッシャーコート グレー色 4.5kgセット

                        500g 壁パテ

                        500g 壁パテ

                          ABC クリートボンド 樹脂モルセット 9kgセット

                          ABC クリートボンド 樹脂モルセット 9kgセット

                            メーカー ヘンケル コニシ エスコ エスコ エスコ エスコ ヘンケル タイムケミカル エスコ エスコ タイムケミカル エスコ ABC商会
                            通常価格 568円 730円 1,850円 8,190円 1,100円 1,350円 31,367円 8,500円 930円 620円 9,000円 725円 8,037円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品種類 コンクリート用補修剤 コンクリート用補修剤 - - - - コンクリート用補修剤 コンクリート用補修剤 - - コンクリート用補修剤 - -
                            硬化時間 15分 - - - - - - - - - - - -
                            可使時間 5分 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1100 - - - - - - - - - - - -
                            容量 1kg - - - - - - - - - - - -

                            超速乾セメント(15分硬化)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCG-01K
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 内容量

                            568円

                            ( 625円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            グレー4976742212031453-6231-

                            コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました