(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LOCTITE マルチパテ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LOCTITE マルチパテ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,413円
税込単価
1,554円

【特長】・容器から取り出して、そのまま使える・サンドペーパーで表面仕上げもでき...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4976742212222
  • トラスココード:
    453-6274
  • 質量(g):
    570
  • 材質1:
    アクリル酸エステル共重合物、骨材、その他
  • 硬化時間(20℃):
    約24時間
  • 容量:
    500g
  • 仕様:
    パテタイプ
  • 施工面積:
    約35cm×35cm(3mm厚)
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 主成分:アクリル樹脂
  • カラー:灰色
  • 内容量:500g
  • 製品サイズ:100mm(H)×105mmφ
  • 個装重量:570g
  • 塗布用ヘラ付

使用方法・使用事例

使用事例

LOCTITE マルチパテ  使用事例関連画像
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DHM-500

1個

2個

1,413( 1,554円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器から取り出して、そのまま使える
・サンドペーパーで表面仕上げもできる
・硬化後、釘やネジを打込んだり、のこぎりでの切断も可能
・ペイント塗装もできる
【用途】
・レンガ・コンクリートの割れ目・キズの補修
・壁のひび割れ補修。釘・ねじ・ジョイントの埋め込み
・コンクリート・モルタルのカケ補修
・木の割れ目やキズ補修に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOCTITE マルチパテの型番DHM-500のページです。
型番DHM-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LOCTITE マルチパテ

LOCTITE マルチパテ

    LOCTITE タイル目地材

    LOCTITE タイル目地材

      カベ補修材(屋内用)

      カベ補修材(屋内用)

        LOCTITE タイル接着材

        LOCTITE タイル接着材

          油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100

          油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100

            しっくい(漆喰)用ボンド

            しっくい(漆喰)用ボンド

              業務用 エポキシパテ E02コンクリート接着補修ねんど 500g

              業務用 エポキシパテ E02コンクリート接着補修ねんど 500g

                セメダイン かべパテ 300g HC-121

                セメダイン かべパテ 300g HC-121

                  アサヒペン パテづけ用ネットテープ 10M

                  アサヒペン パテづけ用ネットテープ 10M

                    室内壁の補修 ネットシート 5枚入り MR-005

                    室内壁の補修 ネットシート 5枚入り MR-005

                      しっくいパテ

                      しっくいパテ

                        石こう

                        石こう

                          1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)

                          1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル 家庭化学 家庭化学 アルテコ セメダイン アサヒペン ミラコン 家庭化学 家庭化学 エスコ
                            通常価格 1,413円 548円 1,032円 1,056円 839円 420円 1,353円 503円 591円 627円 596円 861円 1,660円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   2日目   1日目   4日目   7日目   3日目   2日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 -
                            グレー ホワイト ホワイト グレー - - グレー ホワイト - - ホワイト ホワイト -
                            JANコード 4976742212222 4976742212529 4976742212505 4976742212536 - - - - - - - - -
                            トラスココード 453-6274 453-6282 453-6266 453-6291 - - - - - - - - -
                            質量(g) 570 570 570 570 - - - - - - - - -

                            LOCTITE マルチパテのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました