(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LOCTITE タイル目地材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LOCTITE タイル目地材

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
548円
税込単価
603円

【特長】・約24時間後には完全に固まり、美しい目的に仕上がる・白セメントのよう...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 色:
    ホワイト
  • 可使時間:
    30分
  • JANコード:
    4976742212529
  • トラスココード:
    453-6282
  • 質量(g):
    570
  • 材質1:
    ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他
  • 硬化時間(20℃):
    約24時間
  • 施工面積([[M2]]):
    1(10cm角タイルの場合)
  • 容量:
    500g
  • 仕様:
    粉末タイプ
  • 施工長さ:
    約20m(目地幅5mm×3mm厚)
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 主成分:ポルトランドセメント
  • カラー:白色
  • 内容量:500g
  • 製品サイズ:100mm(H)×105mmφ
  • 個装重量:570g
  • 塗布用ヘラ付

使用方法・使用事例

使用事例

LOCTITE タイル目地材  使用事例関連画像
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTM-500

1個

2個

548( 603円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・約24時間後には完全に固まり、美しい目的に仕上がる
・白セメントのようなヒビ割れ、こぼれ落ちがない
・容器を使い、手軽にまぜ合わすことができる
・耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます
【用途】
・タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ヒビ割れた目地補修

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOCTITE タイル目地材の型番DTM-500のページです。
型番DTM-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LOCTITE タイル目地材

LOCTITE タイル目地材

    内壁用パテ

    内壁用パテ

      繊維壁 若椛

      繊維壁 若椛

        インスタントセメント

        インスタントセメント

          タイルの接着材

          タイルの接着材

            セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット

            セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット

              屋根瓦しっくい(黒・ホワイト)

              屋根瓦しっくい(黒・ホワイト)

                100g すき間用パテ(屋内用)

                100g すき間用パテ(屋内用)

                  カベ補修材(屋内用)

                  カベ補修材(屋内用)

                    アサヒペン グレー モルタルパテ コンクリート・ブロック用 S017/S018

                    アサヒペン グレー モルタルパテ コンクリート・ブロック用 S017/S018

                      タイル目地補修材 バスアップ 白 BSU-2

                      タイル目地補修材 バスアップ 白 BSU-2

                        穴うめ職人 木部用

                        穴うめ職人 木部用

                          しっくい(ホワイト)

                          しっくい(ホワイト)

                            メーカー ヘンケル トーヨーマテラン 家庭化学 家庭化学 家庭化学 ABC商会 家庭化学 エスコ ヘンケル アサヒペン ミラコン ハウスボックス 家庭化学
                            通常価格 548円 761円 2,033円 290円 623円 3,648円 980円 880円 1,032円 883円 497円 409円 635円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目   2日目   1日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   3日目   3日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            ホワイト ホワイト その他 - ホワイト グレー - - ホワイト グレー - - ホワイト
                            可使時間 30分 - - - - - - - 10分 - - - -
                            JANコード 4976742212529 - - - - - - - 4976742212505 - - - -
                            トラスココード 453-6282 - - - - - - - 453-6266 - - - -

                            LOCTITE タイル目地材のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            補修
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/01
                            洗面所タイル面のモルタルが剥がれてきていたので
                            補修目的で購入
                            ゴムへらを使用して行いましたが素人でもきれいに
                            出来ました

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            補修
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/01
                            洗面所タイル面のモルタルが剥がれてきていたので
                            補修目的で購入
                            ゴムへらを使用して行いましたが素人でもきれいに
                            出来ました

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました