(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LOCTITE タイル接着材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LOCTITE タイル接着材

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,056円
税込単価
1,162円

【特長】・耐水性のある接着力を発揮するので、水を使う場所でも安心・容器を使い、...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 色:
    グレー
  • 可使時間:
    30分
  • JANコード:
    4976742212536
  • トラスココード:
    453-6291
  • 質量(g):
    570
  • 材質1:
    ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他
  • 硬化時間(20℃):
    約24時間
  • 容量:
    500g
  • 仕様:
    粉末タイプ
  • 施工面積:
    約60cm×60cm(3mm厚)
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 主成分:ポルトランドセメント
  • カラー:灰色
  • 内容量:500g
  • 製品サイズ:100mm(H)×105mmφ
  • 個装重量:570g
  • 塗布用ヘラ付

使用方法・使用事例

使用事例

LOCTITE タイル接着材  使用事例関連画像
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTS-500

1個

2個

1,056( 1,162円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性のある接着力を発揮するので、水を使う場所でも安心
・容器を使い、手軽にまぜ合わすことができる
・ベニヤボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します
・約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルをしっかり固定します
【用途】
・洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り
・灰色目地材としての使用可

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOCTITE タイル接着材の型番DTS-500のページです。
型番DTS-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LOCTITE タイル接着材

LOCTITE タイル接着材

    急結セメント

    急結セメント

      500g タイル接着材

      500g タイル接着材

        500g タイル目地材

        500g タイル目地材

          防水セメント(24時間硬化)

          防水セメント(24時間硬化)

            和室の穴うめ材

            和室の穴うめ材

              インスタントセメント(速乾60分)

              インスタントセメント(速乾60分)

                カベ補修材(屋内用)

                カベ補修材(屋内用)

                  500g マルチパテ

                  500g マルチパテ

                    インスタントセメント(24時間硬化)

                    インスタントセメント(24時間硬化)

                      タイル目地補修材 バスアップ 白 BSU-2

                      タイル目地補修材 バスアップ 白 BSU-2

                        生セメント

                        生セメント

                          小粒アスファルトV

                          小粒アスファルトV

                            メーカー ヘンケル 家庭化学 エスコ エスコ トーヨーマテラン 建築の友 トーヨーマテラン ヘンケル エスコ トーヨーマテラン ミラコン 家庭化学 家庭化学
                            通常価格 1,056円 850円 810円 810円 688円 301円 888円 1,032円 1,180円 654円 497円 889円 864円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 その他
                            グレー グレー - - グレー その他 グレー ホワイト - グレー - グレー
                            可使時間 30分 - - - - - - 10分 - - - - -
                            JANコード 4976742212536 - - - - - - 4976742212505 - - - - -
                            トラスココード 453-6291 - - - - - - 453-6266 - - - - -

                            LOCTITE タイル接着材のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            家の外壁レンガの補修
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/03
                            階段部分のレンガの下地が鉄骨の為、経年変化で下から錆が浮いてくるとレンガがはがれてくる。その補修に購入している。購入金額も安く、迅速に入手出来るので助かっている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました