(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多用途補修パテ DEP-030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

多用途補修パテ DEP-030【6個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
853円
税込単価
938円

【特長】・お得な6個パックタイプ・ほとんどの材質に使用できる多用途タイプ・湿っ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    簡易補修剤
  • 色:
    その他
  • 可使時間:
    3分
  • JANコード:
    4976742255946
  • トラスココード:
    469-5291
  • 質量(g):
    54
  • 硬化時間(25℃):
    15分
  • 色詳細:
    淡青色
  • 内容量:
    6個

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 内容量:30g(5g×6個)
  • 用途:金属、木、コンクリート、タイル、水回りなどの補修に

■特長

  • プレカットタイプですぐに気軽に使える。
  • 切る必要がないのでカッターを汚さない。
多用途補修パテ  製品仕様関連画像

使用方法・使用事例

使用方法

多用途補修パテ  使用方法
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DEP-030

6個

1パック

6個入り

853( 938円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お得な6個パックタイプ
・ほとんどの材質に使用できる多用途タイプ
・湿った面や水の中でも硬化
・穴あけ、ヤスリがけ、塗装OK
・耐水性、耐熱性(-30℃~120℃)があり屋外でも使用できる
・練るだけで簡単に使える接着補修パテです
・水の中でも硬化します
・硬化後は穴あけ・ヤスリがけ・塗装ができます
・カッターで切る必要なく、すぐにご使用頂けます
・約15分で実用強度を発揮するスピードタイプです
【用途】
・各種のプラスチック製品、水槽、パイプ、家具、フェンス、戸、柱、額縁、浴室タイルなどの穴埋め・欠け・接着補修に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多用途補修パテ DEP-030の型番DEP-030のページです。
型番DEP-030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多用途補修パテ DEP-030

多用途補修パテ DEP-030

    ロックタイト 多用途補修パテ

    ロックタイト 多用途補修パテ

      補修パテ(Loctite)

      補修パテ(Loctite)

        多用途補修パテ

        多用途補修パテ

          ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"

          ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"

            エポキシパテ耐熱用 P60g HC-009

            エポキシパテ耐熱用 P60g HC-009

              145ml FRP用補修キット

              145ml FRP用補修キット

                エポキシパテ(金属用)

                エポキシパテ(金属用)

                  セメダイン ハイグレード模型用 P20ml CA-089

                  セメダイン ハイグレード模型用 P20ml CA-089

                    264ml 補修スプレー(超速乾性/油性)

                    264ml 補修スプレー(超速乾性/油性)

                      エポキシパテ(コンクリート用)

                      エポキシパテ(コンクリート用)

                        エポキシパテ(プラ用)

                        エポキシパテ(プラ用)

                          ポリエステル樹脂(FRP用主剤)

                          ポリエステル樹脂(FRP用主剤)

                            メーカー ヘンケル ヘンケル アズワン ケニス ヘンケル セメダイン エスコ セメダイン セメダイン エスコ セメダイン セメダイン エスコ
                            通常価格 853円 419円 540円 1,150円 814円 1,365円 3,670円 1,148円 581円 4,000円 1,098円 1,148円 2,019円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品種類 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 - 簡易補修剤 簡易補修剤 - 簡易補修剤 その他 - 簡易補修剤 簡易補修剤 -
                            その他 その他 - - その他 グレー - その他 透明 - -
                            可使時間 3分 3分 - - 3分 - - - - - - - -
                            JANコード 4976742255946 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 469-5291 378-3855 - - - - - - - - - - -

                            多用途補修パテ DEP-030のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            パテ
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/10
                            その名の通り、パテとして使っています。6個の小分けなので、使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査装置試験機に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/16
                            社内で使うガス検査装置の試験機に使用しています。ガス検査装置の配管から、ガスを試験機に導入するチューブの取出し口の固定・密閉用にこの商品を使っています。少量でも必要分だけ使え便利です。特に問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            補修作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/30
                            各種小物の補修で使っています。 小切れのセットなので都度切る必要が無く便利ですね。 硬化時間や強度なども問題無く、冬場でも数時間で十分な強度になるので良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました