(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 ユニエポ補修用プライマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 ユニエポ補修用プライマー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,154円
税込単価
3,469円

【特長】・中粘度で揺変性があり、塗布作業性に優れています・防錆とタックコートの...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    コンクリート用補修剤
  • 色:
    ホワイト
  • 色詳細:
    乳白色
  • JANコード:
    4901490047697
  • トラスココード:
    485-9529
  • 質量(g):
    600.000
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • 容量:
    500g
  • 内容量:
    1缶

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4769

1缶

2個

3,154( 3,469円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中粘度で揺変性があり、塗布作業性に優れています
・防錆とタックコートの機能を併せ持っているため、工程を短縮できます
【用途】
・防錆用プライマーとして
・樹脂モルタルのタックコートに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 ユニエポ補修用プライマーの型番4769のページです。
型番4769に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 ユニエポ補修用プライマー

エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 ユニエポ補修用プライマー

    TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 UW-7706

    TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 UW-7706

      1.0kg 超速乾セメント(グレ-)

      1.0kg 超速乾セメント(グレ-)

        タキロン タキボンド625 400G

        タキロン タキボンド625 400G

          400g 石膏ボード穴うめパテセット

          400g 石膏ボード穴うめパテセット

            デブコン ECプライマー 2Kg

            デブコン ECプライマー 2Kg

              セメント(白/灰色)

              セメント(白/灰色)

                2.0kg 耐酸セメント(グレー)

                2.0kg 耐酸セメント(グレー)

                  超低粘度形注入補修用エポキシ樹脂 E205

                  超低粘度形注入補修用エポキシ樹脂 E205

                    3.0kg モルタル・仕上用(灰色)

                    3.0kg モルタル・仕上用(灰色)

                      1.0kg ALC補修セメント

                      1.0kg ALC補修セメント

                        超急硬セメント

                        超急硬セメント

                          TSファイバー プラスタ 6・9・12mm

                          TSファイバー プラスタ 6・9・12mm

                            メーカー コニシ タイムケミカル エスコ タキロンシーアイ エスコ ITW エスコ エスコ コニシ エスコ エスコ エスコ テザック
                            通常価格 3,154円 12,693円 620円 2,420円 1,210円 22,570円 430円 1,540円 16,515円 1,600円 770円 850円 375円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 コンクリート用補修剤 コンクリート用補修剤 - - - - - - コンクリート用補修剤 - - - -
                            ホワイト - - - - - - - その他 - - - -
                            色詳細 乳白色 - - - - - - - (主剤)淡黄色透明、(硬化剤)淡黄色透明 - - - -
                            JANコード 4901490047697 - - - - - - - 4901490056286 - - - -
                            トラスココード 485-9529 - - - - - - - 799-7574 - - - -

                            エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 ユニエポ補修用プライマーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コンクリートの補修
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/30
                            弊社では大量に使用しないので、在庫を多く持つと劣化が心配でした。
                            1缶から注文できるので、使用する数だけを調達できて、大変便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました