(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガスケット仮止め剤 534(スティックタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガスケット仮止め剤 534(スティックタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,542円
税込単価
3,896円

【特長】・成型ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。・スティック...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    パープル
  • JANコード:
    0079340391567
  • トラスココード:
    758-5560
  • 質量(g):
    23.000
  • 材質1:
    主成分:アクリル樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~150
  • 容量:
    19g
  • 仕様:
    ろう状半固体
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

534-19

1本

2個

3,542( 3,896円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・成型ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。
・スティックタイプで持ち運びに便利です。
・ガスケットの表面に塗布し、合わせづらい位置合わせに最適です。
【用途】
・合わせづらいガスケットの仮固定。
・高所での位置決め。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガスケット仮止め剤 534(スティックタイプ)の型番534-19のページです。
型番534-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガスケット仮止め剤 534(スティックタイプ)

ガスケット仮止め剤 534(スティックタイプ)

    液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

    液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

      液状ガスケット 207(汎用タイプ)

      液状ガスケット 207(汎用タイプ)

        ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

        ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

          シーリング剤(一般電気用)

          シーリング剤(一般電気用)

            ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

            ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

              シーリング一般電気用(高粘度)

              シーリング一般電気用(高粘度)

                ロックタイト "フランジシール剤 518"(アルミ用)

                ロックタイト "フランジシール剤 518"(アルミ用)

                  電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL220

                  電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL220

                    ロックタイト “フランジシール剤 5127”(異種フランジ用)

                    ロックタイト “フランジシール剤 5127”(異種フランジ用)

                      フロロシリコーンRTVゴム

                      フロロシリコーンRTVゴム

                        コーティング剤 一般電気用

                        コーティング剤 一般電気用

                          電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL210

                          電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL210

                            メーカー ヘンケル スリーボンド ヘンケル ヘンケル アズワン ヘンケル 信越化学工業 ヘンケル コニシ ヘンケル 信越化学工業 信越化学工業 コニシ
                            通常価格 3,542円 2,081円 1,205円 3,094円 2,420円 4,258円 4,954円 14,360円 6,619円 3,968円 27,772円 2,734円 6,614円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   6日目   1日目   7日目~   1日目   6日目  
                            商品種類 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            パープル - - その他 クリア グレー クリア - その他 ホワイト - ホワイト
                            JANコード 0079340391567 - - - - - - 6902545309799 - - - - -
                            トラスココード 758-5560 - - - - 377-7634 - 445-2020 - - - - -
                            質量(g) 23.000 - - - - 450 - 398 - - - - -

                            ガスケット仮止め剤 534(スティックタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました