(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液状ガスケット 207(汎用タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

液状ガスケット 207(汎用タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,205円 ~ 2,212円
税込価格
1,326円 ~ 2,433円

【特長】・幅広い素材に接着が可能です。【用途】・工作機械、家電製品、電機、電子...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 材質1:
    主成分:シリコーン樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~200
  • 粘度(mPa・s):
    ペースト
  • タイプ:
    シリコーン
  • 引張強度(N/mm2):
    1.0
  • 剥離強度(N/mm2):
    4.0
  • 硬度:
    ショアA:18
  • 伸び率(%):
    400

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリア
6902545300208
497-4638
100.000
85g
-
20本

1個

1,205( 1,326円 )

5日目

クリア
4976742513497
497-4620
315.000
300ml
半透明
10本

1個

2,212( 2,433円 )

5日目

ホワイト
6902545299250
497-4646
315.000
300ml
-
10本

1個

2,212( 2,433円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い素材に接着が可能です。
【用途】
・工作機械、家電製品、電機、電子部品などの接着やシールに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液状ガスケット 207(汎用タイプ)

液状ガスケット 207(汎用タイプ)

    ファインボデーシーラー 8768

    ファインボデーシーラー 8768

      ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)

      ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)

        ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

        ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

          ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

          ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

            液状ガスケット TB1222C 130G 灰色

            液状ガスケット TB1222C 130G 灰色

              スリーボンド TB1110Gー250

              スリーボンド TB1110Gー250

                液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                  320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

                  320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

                    ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

                    ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

                      300ml シリコ-ンガスケット(耐油)

                      300ml シリコ-ンガスケット(耐油)

                        耐熱用シーリング剤

                        耐熱用シーリング剤

                          高真空シール用オイルコンパウンド

                          高真空シール用オイルコンパウンド

                            メーカー ヘンケル スリーエムジャパン ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーボンド スリーボンド スリーボンド エスコ ヘンケル エスコ モメンティブ モメンティブ
                            通常価格 1,205円 1,986円 5,452円 3,450円 4,258円 4,615円 9,972円 3,864円 3,700円 3,094円 6,650円 2,950円 4,808円
                            通常出荷日 5日目   4日目   1日目   1日目~   3日目   19日目   19日目   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - - - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            材質1 主成分:シリコーン樹脂 - 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン シリコーン - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -55~200 - -55~230 -55~230 -55~230 - - - - -55~316 - - -
                            粘度(mPa・s) ペースト - ペースト(チキソ) ペースト(チキソ) ペースト(チキソ) - - - - ペースト(チキソ) - - -
                            タイプ シリコーン - シリコーン - - - - - - - - - -

                            液状ガスケット 207(汎用タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました