(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動車補修用カーコーク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動車補修用カーコーク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,654円
税込単価
1,819円

【特長】・耐振動性、耐伸縮性、耐寒、耐熱、耐候性に優れています。【用途】・ウイ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
  • JANコード:
    4901761301060
  • トラスココード:
    447-5143
  • 質量(g):
    129.000
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 使用温度範囲(℃):
    -50~150
  • 容量(kg):
    0.1
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJ-010

1本
10

2個

1,654( 1,819円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐振動性、耐伸縮性、耐寒、耐熱、耐候性に優れています。
【用途】
・ウインドガラス周りシールの仕上げ、手直しに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動車補修用カーコークの型番HJ-010のページです。
型番HJ-010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動車補修用カーコーク

自動車補修用カーコーク

    フロロシリコーンRTVゴム

    フロロシリコーンRTVゴム

      コーティング剤 一般電気用

      コーティング剤 一般電気用

        スーパーフレックスシリコーン(耐熱タイプ)

        スーパーフレックスシリコーン(耐熱タイプ)

          プライマー

          プライマー

            320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

            320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

              シーリング一般電気用(高粘度)

              シーリング一般電気用(高粘度)

                ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

                ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

                  ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)

                  ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)

                    液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

                    液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

                      ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

                      ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

                        シーリング 一般工業用(2液タイプ)

                        シーリング 一般工業用(2液タイプ)

                          信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

                          信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

                            メーカー セメダイン 信越化学工業 信越化学工業 ヘンケル 信越化学工業 エスコ 信越化学工業 ヘンケル ヘンケル スリーボンド ヘンケル 信越化学工業 信越化学工業
                            通常価格 1,654円 27,772円 2,734円 2,200円 1,450円 3,700円 4,954円 4,258円 5,452円 2,081円 3,450円 11,180円 1,310円
                            通常出荷日 2日目   7日目~   1日目   1日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   7日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 その他 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 -
                            ホワイト - - グレー クリア グレー - グレー その他
                            JANコード 4901761301060 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 447-5143 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 129.000 - - - - - - - - - - - -

                            自動車補修用カーコークのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました