(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーフレックスシリコーン(耐熱タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーフレックスシリコーン(耐熱タイプ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】・316℃まで対応可能で耐候性や耐熱サイクルに優れます・脱酢酸タイプで...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
  • JANコード:
    0079340596306
  • トラスココード:
    758-5578
  • 質量(g):
    106.000
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 使用温度範囲(℃):
    -59~316
  • 容量:
    100g/80ml
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

59630

1本

2個

2,200( 2,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・316℃まで対応可能で耐候性や耐熱サイクルに優れます
・脱酢酸タイプです
【用途】
・振動や衝撃の多い箇所へのシール
・熱膨張や収縮の多い箇所
・温度差のある箇所や紫外線の当たる箇所

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーフレックスシリコーン(耐熱タイプ)の型番59630のページです。
型番59630に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーフレックスシリコーン(耐熱タイプ)

スーパーフレックスシリコーン(耐熱タイプ)

    ロックタイト "フランジシール剤 518"(アルミ用)

    ロックタイト "フランジシール剤 518"(アルミ用)

      ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml

      ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml

        液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

        液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

          ガスケット仮止め剤 534(スティックタイプ)

          ガスケット仮止め剤 534(スティックタイプ)

            リーク ストップ シーラー 8532

            リーク ストップ シーラー 8532

              ロックタイト “フランジシール剤 5127”(異種フランジ用)

              ロックタイト “フランジシール剤 5127”(異種フランジ用)

                ロックタイト スーパーフレックス(速硬化タイプ)

                ロックタイト スーパーフレックス(速硬化タイプ)

                  ファインボデーシーラー カートリッジ 8766

                  ファインボデーシーラー カートリッジ 8766

                    液状ガスケット TB1208 100G 白色

                    液状ガスケット TB1208 100G 白色

                      信越 一般電気用RTVゴム

                      信越 一般電気用RTVゴム

                        クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント

                        クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント

                          超耐熱用シーリング剤

                          超耐熱用シーリング剤

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーボンド ヘンケル スリーエムジャパン ヘンケル ヘンケル スリーエムジャパン スリーボンド 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業
                            通常価格 2,200円 14,360円 3,690円 2,081円 3,542円 1,450円 3,968円 7,500円 2,829円 3,493円 2,629円 6,595円 4,587円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 - - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            - パープル その他 その他 - ホワイト ホワイト - -
                            JANコード 0079340596306 6902545309799 6902545309720 - 0079340391567 - - - - - - - -
                            トラスココード 758-5578 445-2020 814-8155 - 758-5560 - - - - - - - -
                            質量(g) 106.000 398 55 - 23.000 - - 410 - - - - -

                            スーパーフレックスシリコーン(耐熱タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            耐熱接着剤の代用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/27
                            250度程度の温度が掛かる場所に使用するパーツの接着に使用。
                            異なる金属同士の噛み合せ部分のため、ガラス系などは使用できなかった。
                            接着剤ではないが、これを使用し組み合わせることで接着剤代わりと出来、必要な固定力は確保できた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました