(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,643円
税込単価
16,107円

【特長】・適合用途:高強度(はめ合い用)最高強度モーターのシャフト/ローター、...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ねじゆるみ止め剤
  • 色:
    グリーン
  • JANコード:
    6902545410266
  • トラスココード:
    480-1393
  • 質量(g):
    320
  • 粘度(mPa・s):
    450~750(低粘度)
  • 推奨硬化促進剤:
    7471・7649
  • 仕様:
    嫌気性
  • 内容量:
    1本(250g)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

640-250

1本(250g)

1個

14,643( 16,107円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適合用途:高強度(はめ合い用)最高強度モーターのシャフト/ローター、ギア、プーリースリーブ、ブッシュのすき間ばめによる永久固定に適します。
・ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します(空気にふれているときは硬化しません)。
・1液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率化が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。
【用途】
・ベアリング、スリーブ、ギア、プーリー等の固定。
・はめ合い用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)の型番640-250のページです。
型番640-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

    ロックタイト はめ合い用接着剤

    ロックタイト はめ合い用接着剤

      スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

      スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

        ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

        ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

          ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 268(高強度)

          ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 268(高強度)

            ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

            ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

              嫌気性封着剤(低強度タイプ)

              嫌気性封着剤(低強度タイプ)

                ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 248スティック状タイプ(中強度・取り外し可)

                ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 248スティック状タイプ(中強度・取り外し可)

                  嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与

                  嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与

                    ねじゆるみ止め接着剤(耐熱タイプ)

                    ねじゆるみ止め接着剤(耐熱タイプ)

                      ロックタイト(はめ合い用接着剤)

                      ロックタイト(はめ合い用接着剤)

                        ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

                        ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

                          ロックタイト(ねじのゆるみ止め用接着剤)

                          ロックタイト(ねじのゆるみ止め用接着剤)

                            メーカー ヘンケル ヘンケル スリーエムジャパン ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーボンド ヘンケル スリーボンド ヘンケル KTC(京都機械工具) スリーボンド KTC(京都機械工具)
                            通常価格 14,643円 1,032円 710円 1,141円 4,000円 8,409円 3,508円 3,887円 4,306円 7,318円 3,882円 1,973円 3,529円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目~   6日目  
                            商品種類 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 接着剤1液タイプ その他 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤
                            グリーン - - - - グリーン - -
                            JANコード 6902545410266 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 480-1393 - - - 244-9587 364-6441 - 244-9579 - - - - -
                            質量(g) 320 - - - 24 87 - 24 - 30.000 - - -

                            はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました