(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,251円
税込単価
7,976円

主成分はテトロヒドロフランでさらさらとした無色透明。硬質塩化ビニルの接着ができ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4907077500180
  • トラスココード:
    479-9852
  • 材質1:
    主成分:テトロヒドロフラン
  • 色詳細:
    無色透明
  • 質量:
    1kg
  • 容量:
    1L
  • 仕様詳細:
    さらさらとした無色透明、メチルエチルケトン、イソプロピルアルコール
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

500180

1個

2個

7,251( 7,976円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

主成分はテトロヒドロフランでさらさらとした無色透明。
硬質塩化ビニルの接着ができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200の型番500180のページです。
型番500180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

    ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

    ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

      ぺテック用接着剤 タキボンド No.700(面接着)

      ぺテック用接着剤 タキボンド No.700(面接着)

        ボンド GPクリヤー

        ボンド GPクリヤー

          コニシ 速乾ボンドG10Z 500g(缶) #43050

          コニシ 速乾ボンドG10Z 500g(缶) #43050

            ボンド K120 コンクリート・金属用

            ボンド K120 コンクリート・金属用

              ボンドG2002

              ボンドG2002

                建築内装用“速乾ボンド G10

                建築内装用“速乾ボンド G10

                  速乾ボンド G17スプレー

                  速乾ボンド G17スプレー

                    コニシ ボンド木工用速乾 500g(ボトル) #40007

                    コニシ ボンド木工用速乾 500g(ボトル) #40007

                      コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736

                      コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736

                        かべっ子ビッグ 500g CA-130

                        かべっ子ビッグ 500g CA-130

                          コニシ コンクリボンドK10 1kg(アルミパック) #41029

                          コニシ コンクリボンドK10 1kg(アルミパック) #41029

                            メーカー タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ
                            通常価格 7,251円 6,435円 6,435円 1,004円 1,022円 847円 4,125円 798円 1,809円 654円 1,230円 1,285円 1,344円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   4日目   5日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - - 接着剤1液タイプ -
                            透明 透明 透明 透明 - その他 その他 - 黄褐色 - - -
                            JANコード 4907077500180 4935967012253 4935967012246 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 479-9852 479-9879 479-9861 - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:テトロヒドロフラン 主成分:メチルエチルケトン 主成分:メチルエチルケトン - - - - - - - - - -

                            塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました