(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ぺテック用接着剤 タキボンド No.700(面接着)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ぺテック用接着剤 タキボンド No.700(面接着)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,435円
税込単価
7,079円

ペテック(PETG)両接着用。【特長】・ペテック(PETG)両接着用。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4935967012246
  • トラスココード:
    479-9861
  • 材質1:
    主成分:メチルエチルケトン
  • 容量(kg):
    1
  • 容量(g):
    1000
  • 色詳細:
    無色透明
  • 質量:
    1kg
  • 容量:
    1L
  • 仕様詳細:
    アセトン
  • 内容量:
    1個

Loading...

ぺテック用接着剤 タキボンドNo.700(面接着)の仕様

ぺテック用接着剤 タキボンドNo.700(面接着) イメージ

ぺテック用接着剤 タキボンドNo.700(面接着) イメージ

性状

  • さらさらした無色透明液

組成及び成分情報

化学物質又は混合物の区別

  • 混合物

一般名

  • ポリエチレンテレフタレート(PET)用接着剤

成分及び含有量

成分含有量
(質量%)
構造式CAS No.(化審法)
官報公示整理番号
(別名)
メチルエチルケトン約70%CH3COC2H578-93-32-542
(2-ブタノン)
アセトン約30%CH3COCH367-64-12-542
(2-プロパノン)

注意・禁止事項

  • ※ 本データシートは、化学製品の工業的な一般的取り扱いについての最新の情報を集めたものですが、危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取扱いには、十分注意して下さい。
  • ※ 上記情報は、現時点で入手できる資料・情報・データに基づいて作成しておりますが、新しい知見により訂正されることがあります。
  • ※ 注意事項は通常の取り扱いを対象としたものですので、本製品に他の化学物質を混合したり、特殊な取り扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策、評価を実施検討の上、ご利用下さい。
  • ※ 本データシートに掲載した数値は、保証値ではありません。
  • ※ 本情報は2017.04.01時点での情報に基づいております。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB700X1KG

1個

2個

6,435( 7,079円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ペテック(PETG)両接着用。
【特長】
・ペテック(PETG)両接着用。
【用途】
・ペテックとペテックの接着に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ぺテック用接着剤 タキボンド No.700(面接着)の型番TB700X1KGのページです。
型番TB700X1KGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ぺテック用接着剤 タキボンド No.700(面接着)

ぺテック用接着剤 タキボンド No.700(面接着)

    ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

    ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

      塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

      塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

        ヤヨイ プライマーK3kg

        ヤヨイ プライマーK3kg

          セメダイン ビニール用 20ml CA-211

          セメダイン ビニール用 20ml CA-211

            車止め用接着剤

            車止め用接着剤

              かべっ子ビッグ 500g CA-130

              かべっ子ビッグ 500g CA-130

                セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

                セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

                  セメダイン 農ビ補修用 180ml AR-089

                  セメダイン 農ビ補修用 180ml AR-089

                    ロックタイト 布専用接着剤 布ッチ!

                    ロックタイト 布専用接着剤 布ッチ!

                      セメダイン 雨どい用 100ml CA-118

                      セメダイン 雨どい用 100ml CA-118

                        ニトリルゴム系接着剤G103 170mL

                        ニトリルゴム系接着剤G103 170mL

                          150ml 合成ゴム系接着剤

                          150ml 合成ゴム系接着剤

                            メーカー タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ ヤヨイ化学 セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン ヘンケル セメダイン コクゴ エスコ
                            通常価格 6,435円 6,435円 7,251円 3,450円 238円 1,392円 1,285円 348円 697円 514円 422円 929円 1,410円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - - - その他接着剤
                            透明 透明 透明 透明 - その他 - その他 - - - その他
                            JANコード 4935967012246 4935967012253 4907077500180 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 479-9861 479-9879 479-9852 - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:メチルエチルケトン 主成分:メチルエチルケトン 主成分:テトロヒドロフラン - - - - - - - - - -

                            ぺテック用接着剤 タキボンド No.700(面接着)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました