(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンドK17 ビニル系床材用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K17-3
ボンドK17 ビニル系床材用 ボンドK17 ビニルケイユカザイヨウ

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,067円
税込単価
4,474円

速乾タイプ。【特長】・初期粘着力が大きいため、タイルなどのおさまりが良い。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    主成分:酢酸ビニル樹脂系
  • 詳細色:
    灰色
  • 内容量:
    1缶

Loading...

ビニル系床材用 ボンドK17の仕様

K17-1

K17-1 イメージ

K17-1 イメージ

  • 接着性良好。
  • サイズ:W112×D112×H129mm
  • 重量:1.2kg
商品情報を表示

K17-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(kg)
質量 
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K17-3

4901490413478
485-9774
3300.0
3
3.3kg
1缶

2個

4,067( 4,474円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

速乾タイプ。
【特長】
・初期粘着力が大きいため、タイルなどのおさまりが良い。
【用途】
・ビニル系床タイル、木質フロア材の接着に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボンドK17 ビニル系床材用の型番K17-3のページです。
型番K17-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンドK17 ビニル系床材用

ボンドK17 ビニル系床材用

    速乾ボンド G17スプレー

    速乾ボンド G17スプレー

      速乾ボンド G17

      速乾ボンド G17

        スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2

        スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2

          ボンド SU200

          ボンド SU200

            ヤヨイ プライマーK3kg

            ヤヨイ プライマーK3kg

              冷媒管保温材用接着剤

              冷媒管保温材用接着剤

                150g 湿気硬化型・接着剤

                150g 湿気硬化型・接着剤

                  速乾Gクリア

                  速乾Gクリア

                    150ml 合成ゴム系接着剤

                    150ml 合成ゴム系接着剤

                      170ml 合成ゴム系接着剤

                      170ml 合成ゴム系接着剤

                        ボンド多用途屋外用

                        ボンド多用途屋外用

                          車止め用接着剤

                          車止め用接着剤

                            メーカー コニシ コニシ コニシ スリーエムジャパン コニシ ヤヨイ化学 コニシ エスコ セメダイン エスコ エスコ コニシ セメダイン
                            通常価格 1,596円 1,809円 194円 628円 3,326円 3,450円 1,348円 3,210円 826円 1,410円 850円 1,342円 1,392円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            その他 黄褐色 淡黄色 - その他 透明 透明 - 透明 その他 淡黄色 その他
                            材質1 主成分:酢酸ビニル樹脂系 主成分:クロロプレンゴム系 主成分:クロロプレンゴム系 - 主成分:シリル化ウレタン樹脂 - 主成分:SBR系溶剤形 - - - - 主成分:変成シリコーン・エポキシ樹脂系 -
                            詳細色 灰色 淡黄褐色 - - グレー - - - - - - ライトグレー -
                            内容量 1缶 1本(430ml) - - 1本(333ml) - 1本(170ml) - - - - 1缶 -

                            ボンドK17 ビニル系床材用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K17-1
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 容量(kg) 質量  内容量

                            1,596円

                            ( 1,756円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            4901490413270485-9766120011.2kg-

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました