(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,664円
税込単価
2,930円

速乾タイプ。【特長】・ABS樹脂に対し強力な接着力を発揮【用途】・ABS樹脂成...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    4901490447008
  • トラスココード:
    752-0468
  • 質量(g):
    1200
  • 材質1:
    主成分:ABS樹脂、有機溶剤
  • 粘度(mPa・s):
    3500~5500
  • 質量 :
    1.2kg
  • 詳細色:
    淡黄白色
  • 容量:
    1kg
  • 内容量:
    1缶

Loading...

ABS成型用溶着型ドープセメント KS2000の仕様

性状

不揮発分31.0~35.0%
粘度3,500~5,500mPa・s
色調淡黄色
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

44700

1缶
10

2個

2,664( 2,930円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

速乾タイプ。
【特長】
・ABS樹脂に対し強力な接着力を発揮
【用途】
・ABS樹脂成型品専用溶剤型融着タイプの接着に
・ABS樹脂と木材、布、紙などの接着に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメントの型番44700のページです。
型番44700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

    VHB用プライマー 1L

    VHB用プライマー 1L

      ボンドG350(軟質ビニル用)

      ボンドG350(軟質ビニル用)

        匠の技一発拭き取り

        匠の技一発拭き取り

          Gうすめ液Z

          Gうすめ液Z

            3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L

            3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L

              3M PACプライマー K-500 ウェットティッシュタイプ 3ml

              3M PACプライマー K-500 ウェットティッシュタイプ 3ml

                完熟糊 18kg

                完熟糊 18kg

                  ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101

                  ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101

                    コニシ ボンドG2002 13kg(缶)

                    コニシ ボンドG2002 13kg(缶)

                      ヤヨイ 完熟糊 3kg

                      ヤヨイ 完熟糊 3kg

                        ヤヨイ 完熟糊 1kg

                        ヤヨイ 完熟糊 1kg

                          スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤

                          スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤

                            メーカー コニシ スリーエムジャパン コニシ トーヨーポリマー コニシ スリーエムジャパン スリーエムジャパン ヤヨイ化学 トーヨーポリマー コニシ ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 コニシ
                            通常価格 2,664円 6,664円 2,244円 2,146円 2,022円 49,598円 140円 5,292円 8,637円 15,531円 1,463円 588円 15,231円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   6日目   4日目   4日目   1日目~   2日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            その他 - 透明 - 透明 - - - その他 - - - その他
                            JANコード 4901490447008 - 4901490055593 - 4901490447046 - - - - - - - 4901490444670
                            トラスココード 752-0468 - 752-0441 - 447-4708 - - - - - - - 752-0450
                            質量(g) 1200 - 1200 - 1200 - - - - - - - 16500.0

                            ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました